Nejnovější generace univerzálních, flexibilních a ultra kompaktních IPC od společnosti Beckhoff je ideální pro všechny úlohy v oblastech automatizace, vizualizace a komunikace. Řada byla rozšířena o model C6017, který propojuje mimořádně kompaktní design a velkou flexibilitu při instalaci se zvýšeným počtem rozhraní a integrovaným UPS.
S miniaturizovanými rozměry je model C6017 z pohledu designu prakticky totožný s populárním modelem C6015, který je v současnosti nejmenším ultra kompaktním IPC od společnosti Beckhoff. Úspěch modelu C6015 rychle vyústil v dodatečnou poptávku, obzvláště v aplikacích, které vyžadují vyšší nároky na konektivitu a zabezpečení dat v případě možných poruch napájení. Model C6017 byl vyvinut přesně pro tento účel: stávající konfigurace modelu C6015 s připojením DisplayPort, zabudovaným duálním ethernetovým adaptérem se dvěma100/1000Base-T rozhraními a také porty USB 3.0 a USB 2.0 je u modelu C6017 rozšířena o dvě další rozhraní RJ45 a dvě USB 2.0. Navíc je začleněna dodatečná kapacitní 1 sekundovou UPS, která zajišťuje ukládání remanentních dat v případě výpadku napájení.
S rozměry 82 x 82 x 66 mm je velikost modelu C6017 téměř identická s modelem C6015. Jen celková výška je prodloužena o pouhých 24 mm. Pasivně chlazený IPC osazený procesorem Intel® Atom™ vybavený až čtyřmi jádry se také vyznačuje robustním krytem z odlitku hliníku a zinku, a proto je stejně vhodný pro nasazení v odvětví automatizace, vizualizace a komunikace pro oblast středního výkonu.
Univerzálně použitelná generace řídících zařízení
Nová série ultra kompaktních IPC ideálně splňuje dnešní náročné požadavky v oblasti výroby strojů jako je zvýšená modularizace, snížení nároků na prostor v rozvaděčích, vyšší výkonnost a konkurenční ceny. Nová generace zařízení byla navržena přesně s ohledem na tyto požadavky a je ideální pro širokou škálu použití, např. v distribuovaných topologiích, pokročilém IoT (internet věcí) nebo aplikacích pro Průmysl 4.0. Výpočetní výkon lze přizpůsobit požadavkům:
- C6015 a C6017 pro nízký a středně vysoký výkon
- C6030 – špičkové zařízení s procesory řady Core™-i dosahujících frekvencí až 3.9 GHz na jádro – pro velmi složité stroje, CNC nebo XTS aplikace, komplexní víceosé řízení, rozsáhlou HMI, aplikace s extrémně krátkou dobou cyklu a pro zpracování velkých objemů dat.
Products
Ms. Kateřina Frodlová
Beckhoff Automation s.r.o.
Sochorova 23
61600 Brno
Česká republika