Los IPCs ultracompactos son adecuados como nueva generación de ordenadores universales, flexibles, extremadamente compactos para todas las tareas de automatización, visualización y comunicación. Con el C6017, se ha ampliado la serie con un miembro que combina una compactabilidad máxima y flexibilidad de montaje con un número de interfaces aumentado y un SAI integrado.
Con dimensiones mínimas, el C6017 presenta una construcción prácticamente idéntica a la del C6015 como el IPC ultracompacto más pequeño. Su éxito aumentó la demanda para aplicaciones con requisitos más elevados de interconectividad y seguridad de datos en caso de fallo de la tensión de alimentación. El C6017 fue desarrollado precisamente para ello: respectivamente dos interfaces RJ45 y USB 2.0 adicionales complementan el equipamiento utilizado hasta ahora con conexión DisplayPort, un adaptador Ethernet Dual integrado con conexión 2 x 100/1000Base-T y un puerto USB 3.0 y USB 2.0. A esto se suma la integración de un SAI capacitivo opcional de 1 segundo que asegura el almacenamiento de los datos persistentes en caso de fallo de la tensión de alimentación.
Con su tamaño de 82 x 82 x 66 mm, el C6017 es prácticamente igual que el C6015. Únicamente la altura es 24 mm mayor. Con la CPU Intel® Atom™ integrada con hasta cuatro núcleos de procesador, el IPC de refrigeración pasiva en una robusta carcasa de aluminio y cinc colado bajo presión también es adecuado para tareas de automatización, visualización y comunicación hasta un rango de potencia medio.
La generación de ordenadores de uso universal
La nueva serie de IPCs ultracompactos cumple de forma idónea con los requisitos de la construcción de máquinas actual como, por ejemplo, creciente modularización, requisitos de espacio reducidos en el armario de distribución, mayor potencia de cálculo y el aumento de la presión de precios. La nueva generación de ordenadores ha sido concebida precisamente para una amplia variedad de usos, por ejemplo, en estructuras descentralizadas y modernos conceptos IoT (Internet of Things) o Industrie 4.0. La potencia de cálculo se puede escalar según sea necesario:
- C6015 y C6017 para el rango de potencia inferior y medio
- C6030 – el ordenador de gama alta con procesadores Core™ i con hasta 3,9 GHz por núcleo, para máquinas altamente complejas, aplicaciones CNC o XTS, amplios controles de ejes, complejas aplicaciones HMI o para tiempos de ciclo extremadamente cortos y manipulación de datos de gran volumen.
Products

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España