Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EL6xxx | EtherCAT-Klemmen, Kommunikation

Die EtherCAT-Klemmen der Baureihe EL6xxx sind in der Regel EtherCAT-Gateways zu weiteren Bussystemen, wie zum Beispiel PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet®, EtherNet/IP™, Interbus, IO-Link, ASi oder Lightbus. Diese gibt es zum Teil als Master- oder als Slave-Ausführung. Mit EtherCAT als Kommunikations-Rückgrat der Anlage können die EL6xxx bei Bedarf einfach und flexibel ergänzt werden; so können ganze Maschinenteile oder weitere Geräte angebunden werden, die keine EtherCAT-Schnittstelle besitzen.

Weiterhin werden einfache serielle Schnittstellen, wie RS232, RS422 und RS485, unterstützt, die protokollneutral ausgeführt sind und mit TwinCAT-Erweiterungen, wie Modbus RTU, RFID-Reader-Communication oder dem Fernwirkprotokoll, ergänzt werden können.

Die Baureihe EL6xxx bietet zusätzlich Klemmen mit folgenden Funktionen:

  • TwinSAFE-Sicherheitssteuerung
  • NOVRAM-Speicher
  • integriertes Display
  • EtherCAT-/EtherCAT-Bridge-Funktion
  • IEEE-1588-Zeitsynchronisierung
  • TwinCAT-3-Lizensierung

Vorteile:

  • flexible Einbindung verschiedener Feldbus- und Kommunikationssysteme
  • flexible EtherCAT-Topologien mit EtherCAT-Bridge-Klemmen
  • Safety-Funktionalität integriert im EtherCAT-System
  • optimale Kompatibilität von protokollneutralen, seriellen Schnittstellen mit verschiedenen TwinCAT-Erweiterungen
  • präzise Zeitsynchronisation
  • vielfältige Sonderfunktionen

Ihre Auswahl:
    • EL6001 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232

      EL6001 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      EtherCAT, RS232
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik, steckbare Anschlussebene
    • EL6002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232, D-Sub

      EL6002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232, D-Sub

      Anzahl Kanäle:
      2
      Kommunikation:
      EtherCAT, RS232
      Anschlusstechnologie (Signale):
      D-Sub
    • EL6021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485

      EL6021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      EtherCAT, RS485/RS422
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik, steckbare Anschlussebene
    • EL6021-0021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, Line Device

      EL6021-0021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, Line Device

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      EtherCAT, RS485/RS422
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik, steckbare Anschlussebene
    • EL6022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, D-Sub

      EL6022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, D-Sub

      Anzahl Kanäle:
      2
      Kommunikation:
      EtherCAT, RS485/RS422
      Anschlusstechnologie (Signale):
      D-Sub
    • EL6070 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1

      EL6070 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1

      Kommunikation:
      EtherCAT
    • EL6071 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1, 2. Generation

      EL6071 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1, 2. Generation

      Kommunikation:
      EtherCAT
    • EL6072 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1, 2. Generation, mit RTC

      EL6072 | EtherCAT-Klemme, License-Key für TwinCAT 3.1, 2. Generation, mit RTC

      Kommunikation:
      EtherCAT
    • EL6080 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, Speicher, 128 kByte, NOVRAM

      EL6080 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, Speicher, 128 kByte, NOVRAM

      Kommunikation:
      EtherCAT
    • EL6090 | EtherCAT-Klemme, Display mit Navigationstaster, Betriebsstundenzähler

      EL6090 | EtherCAT-Klemme, Display mit Navigationstaster, Betriebsstundenzähler

      Kommunikation:
      EtherCAT
    • EL6184 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, HART, Secondary Master

      EL6184 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, HART, Secondary MasterNeu

      Anzahl Kanäle:
      4
      Kommunikation:
      EtherCAT, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik
    • EL6201 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ASi, Master

      EL6201 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ASi, Master

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      AS-Interface, EtherCAT, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik, steckbare Anschlussebene
    • EL6224 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

      EL6224 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master

      Anzahl Kanäle:
      4
      Kommunikation:
      EtherCAT, IO-Link, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Direktstecktechnik/Push-in
    • EL6224-0090 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, TwinSAFE SC

      EL6224-0090 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, TwinSAFE SC

      Anzahl Kanäle:
      4
      Kommunikation:
      EtherCAT, IO-Link, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Direktstecktechnik/Push-in
    • EL6251 | EtherCAT-Klemme, 1-Port-Kommunikations-Interface, Modbus TCP, Client/Server

      EL6251 | EtherCAT-Klemme, 1-Port-Kommunikations-Interface, Modbus TCP, Client/ServerNeu

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      EtherCAT, Ethernet, Modbus TCP, Master/Controller/Client, Slave/Device/Server
      Anschlusstechnologie (Signale):
      RJ45
    • EL6254 | EtherCAT-Klemme, 4-Port-Kommunikations-Interface, Modbus TCP, Client/Server

      EL6254 | EtherCAT-Klemme, 4-Port-Kommunikations-Interface, Modbus TCP, Client/ServerNeu

      Anzahl Kanäle:
      4
      Kommunikation:
      EtherCAT, Ethernet, Modbus TCP, Master/Controller/Client, Slave/Device/Server
      Anschlusstechnologie (Signale):
      RJ45
    • EL6601 | EtherCAT-Klemme, 1-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport

      EL6601 | EtherCAT-Klemme, 1-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport

      Anzahl Kanäle:
      1
      Kommunikation:
      EtherCAT, Ethernet
      Anschlusstechnologie (Signale):
      RJ45
    • EL6614 | EtherCAT-Klemme, 4-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport

      EL6614 | EtherCAT-Klemme, 4-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport

      Anzahl Kanäle:
      4
      Kommunikation:
      EtherCAT, Ethernet
      Anschlusstechnologie (Signale):
      RJ45
    • EL6631 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET RT, Controller

      EL6631 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET RT, Controller

      Anzahl Kanäle:
      2
      Kommunikation:
      EtherCAT, PROFINET, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      RJ45
    • EL6631-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET RT, Device

      EL6631-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET RT, Device

      Anzahl Kanäle:
      2
      Kommunikation:
      EtherCAT, PROFINET, Slave/Device/Server
      Anschlusstechnologie (Signale):
      RJ45
    • EL6632 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET IRT, Controller

      EL6632 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET IRT, Controller

      Anzahl Kanäle:
      2
      Kommunikation:
      EtherCAT, PROFINET, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      RJ45
    • EL6633 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET RT, Controller/I-Device

      EL6633 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET RT, Controller/I-Device

      Anzahl Kanäle:
      2
      Kommunikation:
      EtherCAT, PROFINET, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      RJ45
    • EL6633-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET RT, Device

      EL6633-0010 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET RT, Device

      Anzahl Kanäle:
      2
      Kommunikation:
      EtherCAT, PROFINET, Slave/Device/Server
      Anschlusstechnologie (Signale):
      RJ45
    • EL6634 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET IRT, Controller

      EL6634 | EtherCAT-Klemme, 2-Port-Kommunikations-Interface, PROFINET IRT, Controller

      Anzahl Kanäle:
      2
      Kommunikation:
      EtherCAT, PROFINET, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      RJ45
    • EL6233 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, Ethernet-APL

      EL6233 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Kommunikations-Interface, Ethernet-APLNeu

      Anzahl Kanäle:
      2
      Kommunikation:
      EtherCAT, Ethernet, PROFINET, Master/Controller/Client
      Anschlusstechnologie (Signale):
      Federkrafttechnik