Die Ethernet-Modbus-TCP-Klemme EL6254 ermöglicht den dezentralen Anschluss beliebiger Modbus-TCP-Geräte an den EtherCAT-Klemmenverbund. Die EL6254 kann simultan als Modbus-Client und Modbus-TCP-Server arbeiten und stellt bis zu acht frei verwendbare Verbindungen zur Verfügung. Die IP-Adresse der angeschlossenen Modbus Server kann auch von der SPS im laufenden Betrieb geändert werden. Die EL6254 hat einen internen Switch mit vier externen Ports, sodass vier Modbus-TCP-Geräte ohne einen zusätzlichen Switch anschließbar sind.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | EL6254 |
---|---|
Technik | Modbus TCP Client/Server |
Anzahl Kanäle | 4 (Port geswitcht) |
Übertragungsstandard | Ethernet |
Übertragungsraten | 10/100 MBit/s |
Versorgungsspg. Elektronik | über E-Bus |
Distributed Clocks | nein |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Ethernet) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 250 mA |
Besondere Eigenschaften | offene TCP/UDP-Verbindung, Modbus UDP in Vorbereitung |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen