EL6021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485

EL6021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485

Run-LED
TxD-LED
RxD-LED
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
TxD+
RxD+
GND
Schirm
TxD-
RxD-
GND
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL6021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485

EL6021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485

Die serielle Schnittstelle EL6021 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer RS422- oder RS485-Schnittstelle, die über den Koppler mit dem Automatisierungsgerät kommunizieren. Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Voll- oder Halbduplexbetrieb mit bis zu 115,2 kBaud. Die Differenzsignalübertragung nach RS422 garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale.

In Verbindung mit dem TwinCAT Virtual Serial COM Driver (siehe TwinCAT Supplements – Communication) kann die EL6021 als normale Windows-COM-Schnittstelle genutzt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6021
AnschlusstechnikKlemmkontakt
ÜbertragungskanäleTxD und RxD, Voll-/Halbduplex
Übertragungsraten2400…115.200 Baud; Default: 9600 Baud, 8 Datenbits, kein Parity- und ein Stopp-Bit
Schnittstellen1 x RS422/RS485
Bitübertragungmit Differenzsignal
Leitungsimpedanz120 Ω
Leitungslängeca. 1000 m Twisted-Pair
Bereitstellung externe
Versorgung
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Datenpuffer864-Byte-Empfangspuffer, 128-Byte-Sendepuffer
Konfigurationkeine Adresseinstellung, Konfiguration über den Koppler oder die Steuerung
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus170 mA typ.
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
cFMus:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL6021EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485
ES6021EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, steckbare Verdrahtung