EL6614 | EtherCAT-Klemme, 4-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL6614 | EtherCAT-Klemme, 4-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport

EL6614 | EtherCAT-Klemme, 4-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport

Status-LEDs
Ethernet-Port 1
Ethernet-Port 2
Ethernet-Port 3
Ethernet-Port 4
Draufsicht 
EL6614 | EtherCAT-Klemme, 4-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport

EL6614 | EtherCAT-Klemme, 4-Port-Kommunikations-Interface, Ethernet-Switchport

Die Ethernet-Switchport-Klemme EL6614 dient dem dezentralen Anschluss beliebiger Ethernet-Geräte an den EtherCAT-Klemmenverbund. Die Ethernet-Kommunikation der angeschlossenen Geräte wird volltransparent und kollisionsfrei durch das EtherCAT-System weitergeleitet.

Die Ethernet-Switchport-Klemme EL6614 ist ein dezentraler, aus dem E-Bus gespeister Switch. Sie leitet die aus den Ports eingehenden Frames gezielt an die Zielports weiter. Im Vollduplex-Modus ermöglicht sie damit die kollisionsfreie Kommunikation der angeschlossenen Geräte untereinander.

Die Switchport-Klemme kann an beliebiger Position innerhalb des EtherCAT-Strangs eingesetzt werden. Eine Konfiguration ist nicht erforderlich.

Weitere Vorteile unterstreichen die besondere Eignung für den Einsatz im Industrieumfeld:

  • kompakte Bauform im EtherCAT-Klemmengehäuse
  • 10/100 MBit/s, Halb- und Vollduplex, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate
  • Unterstützung für Netzwerkvariablen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6614
Anzahl Ethernet-Ports4
Bussystemsämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle, Store-and-forward-Switching-Mode
Ethernet-Interface10BASE-T/100BASE-TX-Ethernet mit 4 x RJ45
Übertragungsraten10/100 MBit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation, Halb- oder Vollduplex bei 10 und 100 MBit/s möglich, Einstellungen automatisch
Leitungslängebis 100 m Twisted-Pair
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Distributed Clocks
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Ethernet)
Protokollalle Ethernet (IEEE 802.3)-basierte Protokolle, Store-and-forward-Switching-Mode
Konfigurationkeine
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus310 mA typ.
Besondere EigenschaftenUnterstützung RT-Ethernet, Publisher/Subscriber, DHCP-/BootP-Server
Gewichtca. 95 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung