EL6751-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Slave

EL6751-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Slave

EL6751-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Slave

Status-LEDs
Feldbusanschluss
Draufsicht 
EL6751-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Slave

EL6751-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, CANopen, Slave

Die Klemme ermöglicht im EtherCAT-Klemmenverbund die Integration an ein bestehendes CANopen-Netzwerk. Die EL6751-0010 ist ein CANopen-Slave und kann über EtherCAT nahezu beliebig innerhalb der CANopen-Spezifikation konfiguriert werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL6751-0010
TechnikCANopen-Slaveklemme
FeldbusCANopen
Anzahl Feldbuskanäle1
Übertragungsraten10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBaud
SchnittstellenD-Sub-Stecker, galvanisch entkoppelt, 9-polig, nach CANopen-Spezifikation
KommunikationCANopen-Netzwerkmaster und CANopen-Manager, wahlweise CANopen-Slave
Busteilnehmermax. 127 Slaves
HardwarediagnoseStatus-LEDs
Stromaufnahme E-Bus230 mA typ.
Besondere EigenschaftenStatus-LEDs, CANopen-Slave
Gewichtca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-24
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 52 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
Beschriftung
Verdrahtungspezifische Steckverbindung