![EL6695 | EtherCAT-Klemme, Kommunikations-Interface, EtherCAT-Bridge, erweiterte Funktionen](https://multimedia.beckhoff.com/media/el6695__web_preview.png)
Die EtherCAT-Bridge-Klemme EL6695 ermöglicht den Echtzeit-Datenaustausch zwischen EtherCAT-Strängen und unterschiedlichen Mastern. Auch die asynchrone Kommunikation über AoE, FoE, EoE, VoE usw. wird unterstützt. Die Synchronisierung der Distributed Clocks ist in beide Richtungen möglich. Die EL6695 hebt sich von der weiterhin verfügbaren EL6692 durch flexible CoE-Konfiguration, der Möglichkeit einer Geräteemulation und einer deutlichen Steigerung des Datendurchsatzes ab. Eine komfortable Konfigurationsoberfläche im TwinCAT System Manager steht wie bei der EL6692 zur Verfügung. Die Spannungsversorgung der Sekundärseite (RJ45) erfolgt über einen externen Anschluss, die Primärseite wird über den E-Bus gespeist. Die Bridge-Klemme kann auch verwendet werden, um ein unterlagertes PC-System als EtherCAT-Slave einzubinden.
Der Datenaustausch zwischen EtherCAT-Netzwerken kann mit Beckhoff Komponenten auf unterschiedlichste Arten realisiert werden, um diverse Anlagenanforderungen abzudecken. Deshalb sollten auch die Möglichkeiten mit den unten gelisteten "Ähnlichen Produkten" geprüft werden, den FCxxxx-Einsteckkarten oder der B110-Schnittstelle an diversen CX-Embedded-PCs.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL6695 |
---|---|
Technik | primäre Seite: E-Bus (Klemmenstrang), sekundäre Seite: 2 x 100-MBit/s-Ethernet, RJ45, In/Out |
Ports | primär: E-Bus, sekundär: 2 x RJ45-EtherCAT-Input/Output |
Funktion | EtherCAT-Distributed-Clocks-Synchronisierung, Datenaustausch |
Leitungslänge | 100 m 100BASE-TX, sekundärer Port |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung | primär: über den E-Bus, sekundär: über Stecker, 24 V |
Distributed Clocks | ja |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Sekundärseite) |
Stromaufnahme | primär: E-Bus 400 mA; sekundär: 70 mA/24 V |
Breite im Prozessabbild | max. 3 kByte je Richtung (abhängig vom EtherCAT-Master, TwinCAT derzeit 1.400 Byte) |
Besondere Eigenschaften | in TwinCAT als Referenzuhr nutzbar, synchroner Datenaustausch, selektives PDO-Mapping, unterstützt AoE, EoE, FoE, VoE |
Gewicht | ca. 75 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen