Die Klemme ermöglicht im EtherCAT-Klemmenverbund die Integration beliebiger CANopen-Geräte und ist als Master (EL6753) oder Slave (EL6753-0010) einsetzbar. Zusätzlich können allgemeine CAN-Nachrichten gesendet und empfangen werden, ohne sich mit CAN-Frames im Anwendungsprogramm befassen zu müssen. Die Klemme verfügt über eine leistungsfähige Protokollimplementierung mit vielen Features:
- Alle CANopen-PDO-Kommunikationsarten werden unterstützt: ereignisgesteuert, zeitgesteuert (Event-Timer), synchron, Polling.
- Synchronisation mit dem Task-Zyklus der PC-Steuerung
- quarzgenauer SYNC-Zyklus für Antriebssynchronisation, Jitter addiert sich zu Null
- Parameterkommunikation (SDO) beim Aufstarten und zur Laufzeit möglich
- Emergency-Message-Handling, Guarding und Heartbeat
- leistungsfähige Parameter- und Diagnoseschnittstellen
- Online-Buslastanzeige
Die EL6753 dient wie die CANopen-PCI-Karte FC5101 zum Anschluss an CANopen-Netzwerke, ermöglicht aber eine platzsparende Implementierung, da auf PCI-Slots im Industrie-PC verzichtet werden kann.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | EL6753-0010 |
---|---|
Technik | CANopen-Slaveklemme |
Feldbus | CANopen |
Anzahl Feldbuskanäle | 1 |
Übertragungsraten | 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBaud |
Schnittstellen | D-Sub-Stecker, galvanisch entkoppelt, 9-polig, nach CANopen-Spezifikation |
Kommunikation | CANopen-Netzwerkmaster und CANopen-Manager, wahlweise CANopen-Slave |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Besondere Eigenschaften | Status-LEDs, CANopen Slave |
Gewicht | ca. 70 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen