In einem Schaltschrank müssen große Leistungen sicher geschaltet werden können. Im schaltschranklosen MX-System übernehmen Relais-Module diese Aufgabe. Erfahren Sie in diesem Video mehr über die unterschiedlichen Relais-Module, die Beckhoff für das MX-System anbietet.
Weitere Informationen zu diesem Video
MX-System
Unser MX-System bündelt alle technologischen Innovationen der Automatisierungstechnik in einem IP67-fähigen Baukasten.
MR1307-0031-2242 | 3-Kanal-Relais, austauschbare Sicherungen, 230 V AC/7 A, Differenzstrommessung, M12
Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR1307-0031-2242 wird zum Anschluss von ohmschen oder induktiven 1-phasigen AC-Lasten verwendet. Jeder der drei Relais-Ausgänge führt eine Phase zusammen mit dem Neutralleiter nach außen und kann bis zu 7 A schalten. Der Summenstrom ist auf 15 A begrenzt. Der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbinder.
MR3107-2901-2245 | 1-Kanal-Motor-Wendestarter, austauschbare Sicherungen, 7 A, sicheres Abschalten, B23
Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR3107-2901-2245 wird zum Anschluss einer ohmschen oder induktiven 3-phasigen AC-Last verwendet. Durch die integrierte Wendeschützschaltung, kann ein Asynchronmotor in beiden Drehrichtungen betrieben werden.
MR3107-2001-2245 | 1-Kanal-Motor-Wendestarter, austauschbare Sicherungen, 7 A, B23
Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR3107-2001-2245 wird zum Anschluss einer ohmschen oder induktiven 3-phasigen AC-Last verwendet. Durch die integrierte Wendeschützschaltung, kann ein 3-phasiger Asynchronmotor in beiden Drehrichtungen betrieben werden.
MR3203-1901-2244 | 2-Kanal-Motor-Direktstarter, austauschbare Sicherungen, 2,8 A, sicheres Abschalten, B17
Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das 2-kanalige Relais-Modul MR3203-1901-2244 wird zum Anschluss ohmscher oder induktiver 3-phasiger AC-Lasten verwendet.
MR3203-1001-2244 | 2-Kanal-Motor-Direktstarter, austauschbare Sicherungen, 2,8 A, B17
Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das 2-kanalige Relais-Modul MR3203-1001-2244 wird zum Anschluss ohmscher oder induktiver 3-phasiger AC-Last verwendet.
MR4307-1931-2242 | 3-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 230 V AC/7 A, Differenzstrommessung, sicheres Abschalten, M12, 3-Kanal-Analog-Eingang, M12
Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR4307-1931-2242 wird zum Anschluss von ohmschen oder induktiven 1-phasigen AC-Lasten verwendet. Jeder der drei Solid-State-Relais-Ausgänge führt eine Phase zusammen mit dem Neutralleiter nach außen und kann bis zu 7 A schalten. Der Summenstrom ist auf 15 A begrenzt. Der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbinder.
MR4107-1021-2245 | 1-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/7 A, B23, 1-Kanal-Analog-Eingang, M12
Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR4107-1021-2245 wird zum Anschluss einer ohmschen oder induktiven 3-phasigen AC-Last verwendet.
MR4307-1031-2242 | 3-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 230 V AC/7 A, Differenzstrommessung, M12, 3-Kanal-Analog-Eingang, M12
Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR4307-1031-2242 wird zum Anschluss von ohmschen oder induktiven 1-phasigen AC-Lasten verwendet. Jeder der drei Solid-State-Relais-Ausgänge führt eine Phase zusammen mit dem Neutralleiter nach außen und kann bis zu 7 A schalten. Der Summenstrom ist auf 15 A begrenzt. Der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbinder.
MR4107-1941-2245 | 1-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/7 A, Differenzstrommessung, sicheres Abschalten, B23, 1-Kanal-Analog-Eingang, M12
Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR4107-1941-2245 wird zum Anschluss einer ohmschen oder induktiven 3-phasigen AC-Last verwendet.
MR4107-1041-2245 | 1-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/7 A, Differenzstrommessung, B23, 1-Kanal-Analog-Eingang, M12
Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR4107-1041-2245 wird zum Anschluss einer ohmschen oder induktiven 3-phasigen AC-Last verwendet.