Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR4307-1031-2242 wird zum Anschluss von ohmschen oder induktiven 1-phasigen AC-Lasten verwendet. Jeder der drei Solid-State-Relais-Ausgänge führt eine Phase zusammen mit dem Neutralleiter nach außen und kann bis zu 7 A schalten. Der Summenstrom ist auf 15 A begrenzt. Der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbinder.
Die Sicherungen für den Leitungsschutz sind über eine seitliche Sicherungsklappe zugänglich und austauschbar.
Darüber hinaus verfügt das MR4307-1031-2242 je Solid-State-Relais-Ausgang über einen analogen Eingang auf separaten M12-Steckverbindern, die jeweils RTDs und TCs zur Temperaturmessung verarbeiten können. Zusätzlich ist die Differenzstrommessung integriert.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MR4307-1031-2242 |
---|---|
Produktgruppe | Relais-Module |
Kategorie/Ausführung | Solid-State-Relais |
Kanäle | 3 |
Ausgangsspannung/-strom | 230 V AC/7 A |
Signaleingang | 3 x RTD/TC |
Signaleingang Anschlusstechnik | M12-Steckverbinder |
Differenzstrommessung | ja |
Gehäusedaten | R2S2T4 KR17 |
---|---|
Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder (1-reihig) |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen