LösenAnheftenSchließen

MR3203-1001-2244 | 2-Kanal-Motor-Direktstarter, austauschbare Sicherungen, 2,8 A, B17

MR3203-1001-2244 | 2-Kanal-Motor-Direktstarter, austauschbare Sicherungen, 2,8 A, B17

MR3203-1001-2244 | 2-Kanal-Motor-Direktstarter, austauschbare Sicherungen, 2,8 A, B17

MR3203-1001-2244 | 2-Kanal-Motor-Direktstarter, austauschbare Sicherungen, 2,8 A, B17

MR3203-1001-2244 | 2-Kanal-Motor-Direktstarter, austauschbare Sicherungen, 2,8 A, B17

The MX-System series | # 8: Die Relais-Module

The MX-System series | # 8: Die Relais-Module

Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das 2-kanalige Relais-Modul MR3203-1001-2244 wird zum Anschluss ohmscher oder induktiver 3-phasiger AC-Last verwendet.

 

Die drei Phasen, PE sowie Temperatur- und schaltbare 24-V-DC-Kontakte, werden auf einem hybriden B23-Steckverbinder herausgeführt. Somit kann beispielsweise neben der Ansteuerung eines 3-phasigen Asynchronmotors auch die Bremsansteuerung und Temperaturmessung der Motorwicklungen über RTDs realisiert werden. Die Strombelastbarkeit je Phase beträgt 2,8 A.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMR3203-1001-2244
ProduktgruppeRelais-Module
Kategorie/AusführungMotorstarter
TypDirektstarter
Kanäle2
Ausgangsspannung/-strom400 V AC/2,8 A
SignaleingangRTD
Signaleingang AnschlusstechnikB17-Steckverbinder
Bremsansteuerungja
GehäusedatenR2S2T3 KR17
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen