LösenAnheftenSchließen

MR3107-2901-2245 | 1-Kanal-Motor-Wendestarter, austauschbare Sicherungen, 7 A, sicheres Abschalten, B23

MR3107-2901-2245 | 1-Kanal-Motor-Wendestarter, austauschbare Sicherungen, 7 A, sicheres Abschalten, B23

MR3107-2901-2245 | 1-Kanal-Motor-Wendestarter, austauschbare Sicherungen, 7 A, sicheres Abschalten, B23

MR3107-2901-2245 | 1-Kanal-Motor-Wendestarter, austauschbare Sicherungen, 7 A, sicheres Abschalten, B23

MR3107-2901-2245 | 1-Kanal-Motor-Wendestarter, austauschbare Sicherungen, 7 A, sicheres Abschalten, B23

The MX-System series | # 8: Die Relais-Module

The MX-System series | # 8: Die Relais-Module

Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR3107-2901-2245 wird zum Anschluss einer ohmschen oder induktiven 3-phasigen AC-Last verwendet. Durch die integrierte Wendeschützschaltung, kann ein Asynchronmotor in beiden Drehrichtungen betrieben werden.

 

Die drei Phasen, PE sowie Temperatur- und schaltbare 24-V-DC-Kontakte, werden auf einem hybriden B23-Steckverbinder herausgeführt. Somit kann neben der Ansteuerung eines Motors auch die Bremsansteuerung und Temperaturmessung der Motorwicklungen über RTDs realisiert werden. Die Strombelastbarkeit je Phase beträgt 7 A.

 

Der Relais-Ausgang kann durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente über FSoE sicher abgeschaltet werden. Zusätzlich besitzt das Modul eine integrierte TwinSAFE-Logik und kann auch als Sicherheitssteuerung verwendet werden.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMR3107-2901-2245
ProduktgruppeRelais-Module
Kategorie/AusführungMotorstarter
TypWendestarter
Kanäle1
Ausgangsspannung/-strom400 V AC/7 A
SignaleingangRTD
Signaleingang AnschlusstechnikB23-Steckverbinder
Sicherheitsfunktionensicher schaltbar, integrierte TwinSAFE Logic
Bremsansteuerungja
GehäusedatenR2S2T3
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen