Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das 2-kanalige Relais-Modul MR3203-1901-2244 wird zum Anschluss ohmscher oder induktiver 3-phasiger AC-Lasten verwendet.
Die drei Phasen, PE sowie Temperatur- und schaltbare 24-V-DC-Kontakte, werden auf einem hybriden B23-Steckverbinder herausgeführt. Somit kann beispielsweise neben der Ansteuerung eines 3-phasigen Asynchronmotors auch die Bremsansteuerung und Temperaturmessung der Motorwicklungen über RTDs realisiert werden. Die Strombelastbarkeit je Phase beträgt 2,8 A.
Die Relais-Ausgänge können durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente über FSoE sicher abgeschaltet werden. Zusätzlich besitzt das Modul eine integrierte TwinSAFE-Logik und kann auch als Sicherheitssteuerung verwendet werden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MR3203-1901-2244 |
---|---|
Produktgruppe | Relais-Module |
Kategorie/Ausführung | Motorstarter |
Typ | Direktstarter |
Kanäle | 2 |
Ausgangsspannung/-strom | 400 V AC/2,8 A |
Signaleingang | RTD |
Signaleingang Anschlusstechnik | B17-Steckverbinder |
Sicherheitsfunktionen | sicher schaltbar, integrierte TwinSAFE Logik |
Bremsansteuerung | ja |
Gehäusedaten | R2S2T3 KR17 |
---|---|
Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder (1-reihig) |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen