Das MR1307-0011-2242 ist ein 3-phasiger Relais-Ausgang inkl. Laststrommessung. Die Lastströme werden über drei separate M12-Stecker ausgegeben, die jeweils bis zu 10 A max. schalten können und in Summe 15 A nicht überschreiten dürfen.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MR1307-0011-2242 |
---|---|
Produktgruppe | Relais-Module |
Kategorie/Ausführung | Relais-Ausgang |
Kanäle | 3 |
Ausgangsspannung | 230/400 V AC 3~ |
Ausgangsstrom | 7 A pro Kanal (∑ 15 A) |
Anschlusstechnik | M12 |
Abschaltung | ja |
Auflösung | 16 Bit |
Ausgangsleistung | 3 kVA pro Kanal |
Differenzstrommessung | nein |
Drehrichtungsänderung | nein |
Einspeisespannung aus Backplane | 400…480 V AC |
Lastart | ohmsch, induktiv |
Laststrommessung | ja |
Messfehler | I: 1,25 % bezogen auf den Messbereichsendwert |
Phasenanzahl | 3 |
Sensorarten | RTD/TC |
Sicherung | austauschbar |
Zusätzliche Ein-/Ausgänge | 3 |
Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungsstecker |
Diagnose | Drahtbrucherkennung, Unterspannung |
Distributed Clocks | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Gewicht | 2000 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R2S2T3 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 70 mm × 240 mm × 112 mm |
Anzahl Reihen | 2 |
Anzahl Steckplätze | 2 |
Material | Zink- und Aluminium-Druckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen