Hannover Messe: Prozesstechnik - neue Multitouch-Panel-Serie CPX für Ex-Zone 2
Mit der neuen Control-Panel-Serie CPX wird die Erfolgsgeschichte der Beckhoff Multitouch-Panel nun auch in der Prozesstechnik, das heißt in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22, fortgeschrieben. Beckhoff bietet eine systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz – mit einem umfassenden Ex-Komponenten-Portfolio für barrierefreie Konzepte bis in Zone 0. Hierzu zählen unter anderem TwinCAT mit spezifischen Prozesstechnik-Interfaces, die Control Panel und Panel-PCs der Serie CPX sowie die EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie.
Weitere Informationen zu diesem Video
Hochwertig und elegant: Multitouch-Panel für Ex-Zone 2
Durch die konsequente Einführung moderner Multitouch-Technologie in das Panel- und Panel-PC-Programm von Beckhoff profitieren klassische Maschinenbauer und andere Branchen bereits seit Jahren von zukunftsgerichteten Bedienkonzepten. Mit der neuen Control-Panel-Serie CPX ist dies nun auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 gegeben. Das hochwertige und widerstandsfähige Aluminiumgehäuse sichert die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter den rauen Ex-Umgebungsbedingungen, sodass die Vorteile hinsichtlich Bedienung, Haptik und Design auch für Anwendungen in der Prozesstechnik verfügbar sind.
![CPX29xx, CPX39xx | Ex-Control-Panels](/media/pictures/tiles/products/ipc/ex-control-panel.png)
CPX29xx, CPX39xx | Ex-Control-Panels
Multitouch-Technologie für Distanzen bis 100 Meter bieten die Control-Panel-Serien CPX29xx und CPX39xx für den Einsatz in den Zone 2/22.
![CPX27xx, CPX37xx | Ex-Panel-PCs](/media/pictures/tiles/products/ipc/ex-panel-pc.png)
CPX27xx, CPX37xx | Ex-Panel-PCs
Multitouch-Technologie und Multicore-Performance bieten die Panel-PC-Serien CPX27xx und CPX37xx für den Einsatz in Zone 2/22.
![CPX37xx | Multitouch-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cpx37xx__web_main3_preview.png)
CPX37xx | Multitouch-Panel-PC
Als CPX-Panel-PC-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Panel-PCs in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panel auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Bedienung vor Ort ist durch die kapazitive Touch-Technologie gewohnt komfortabel. Dabei bleibt das ansprechende ästhetische Erscheinungsbild hinsichtlich Haptik und Design der Aluminiumgehäuse nahezu unverändert – sodass sie ein optisches Highlight im Ex-Anlagenumfeld bilden.
![CPX27xx | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cpx27xx__web_main2_preview.png)
CPX27xx | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC
CPX27xx für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 Als CPX-Panel-PC-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Panel-PCs in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panel auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Bedienung vor Ort ist durch die kapazitive Touch-Technologie gewohnt komfortabel. Dabei bleibt das ansprechende ästhetische Erscheinungsbild hinsichtlich Haptik und Design der Aluminiumgehäuse nahezu unverändert – sodass sie ein optisches Highlight im Ex-Anlagenumfeld bilden.
![CPX39xx | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link](https://multimedia.beckhoff.com/media/cpx39xx__web_main3_preview.png)
CPX39xx | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link
Als CPX-Control-Panel-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Control Panels in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panels auch unter rauen Umgebungsbedingungen.
![CPX29xx | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss](https://multimedia.beckhoff.com/media/cpx29xx__web_main3_preview.png)
CPX29xx | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss
Als CPX-Control-Panel-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Control Panels in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panels auch unter rauen Umgebungsbedingungen.
![IPC](/media/pictures/tiles/products/ipc/ipc.png)
IPC
Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.