![CPX37xx-0010 | Multitouch-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cpx37xx__web_main3_preview.png)
Als CPX-Panel-PC-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Panel-PCs in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panel auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Bedienung vor Ort ist durch die kapazitive Touch-Technologie gewohnt komfortabel. Dabei bleibt das ansprechende ästhetische Erscheinungsbild hinsichtlich Haptik und Design der Aluminiumgehäuse nahezu unverändert – sodass sie ein optisches Highlight im Ex-Anlagenumfeld bilden.
Skalierbare Performance
Die CPX37xx-Panel-PCs sind mit Intel-Atom®-Prozessor mit bis zu vier Cores ausgestattet und in drei verschiedenen Displaygrößen 15, 19 und 21,5 Zoll erhältlich.
Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit
Durch den lüfterlosen Aufbau und den Einsatz einer CFast-Karte enthält der CPX37xx keine rotierenden Bauteile. Der CPX37xx wird mit einem 24-V-Netzteil geliefert.
Zugänglichkeit der Komponenten
Der Datenträger und die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite zugänglich.
Zentrale EtherCAT-Steuerung
Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die CPX37xx ideal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung geeignet.
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Optional kann eine zweite Ethernet-Schnittstelle und eine 2½-Zoll-Festplatte/SSD statt CFast-Karte integriert werden.
Flexible Tragarmmontage
Parallel zu den CP37xx mit integrierten Tragarmadaptern bieten die CPX37xx die Möglichkeit, einen Tragarmadapter frei zu wählen. Der optional bestellbare Tragarmadapter C9900-M763, der von oben oder unten kundenseitig montiert werden kann, wird mit vier M6-Schrauben an das 100 x 100-mm-Anschlussbild befestigt. Somit kann, wie bei den Beckhoff Control Panels, an ein 48-mm-Tragarmsystem adaptiert werden. Ohne den dreh- und neigbaren Adapter kann der Multitouch-Panel-PC über das Anschlussbild flexibel montiert werden.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CPX37xx-0010 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Multitouch-Panel-PC | |
Gehäuse | Aluminiumgehäuse mit Glasfront zur Tragarmmontage für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 | |
Tragarmadapter | 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand 100 x 100 mm im Anschlussblock | |
Aufnahme Festplatte/Flash | 1 Slot für CFast | 1 Slot für 2½-Zoll-Festplatte/SSD |
Kühlung | passiv | |
Schutzart | IP65 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…45 °C | |
Displaygröße/Auflösung | 15" 1024 x 768, 19" 1280 x 1024 oder 21,5" 1920 x 1080 | |
Touchscreen | Multifinger-Touchscreen | |
Prozessor | Intel Atom® E3815, 1,46 GHz, 1 Core (TC2, TC3: 40) | bis Intel Atom® E3845 1,91 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 50) |
Motherboard | 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® E38xx | |
Speicher | 2 GB DDR3L-RAM | bis zu 8 GB DDR3L-RAM |
Ethernet | 2 x 100/1000BASE-T on-board, davon 1 herausgeführt | 1 zusätzlicher 100/1000BASE-T herausgeführt |
Festplatten/Flash | 40 GB CFast | bis 320 GB CFast |
Schnittstellen | 1 x Ethernet 100/1000BASE-T Push-Pull, 2-Port-USB-A-Buchse USB 2.0 mit Abdeckkappe IP65 | |
Spannungsversorgung | 24 V DC | |
Betriebssystem | Microsoft Windows Embedded Compact 7, englisch, unterstützt Dual-Finger-Touchscreenbedienung | Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx, cFMus | |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T5 Gc II 3 D Ex tc IIIC T100 °C Dc IECEx: Ex nA IIC T5 Gc Ex tc IIIC T100 °C Dc cFMus: Class I, II, III, Division 2, Groups A, B, C, D, F and G Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc Zone 22, AEx tc IIIB T100°C Dc |
CPX37xx-0010 | Multitouch-Panel-PCs |
---|---|
CPX3715-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Multifinger-Touchscreen |
CPX3719-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Multifinger-Touchscreen |
CPX3721-0010 | 21,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen |
Optionen | CPX37xx-0010 |
---|---|
C9900-C572 | Prozessor Intel Atom® E3827, 1,75 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 40), statt Intel Atom® E3815, 1,46 GHz (TC2, TC3: 40).
Bei Windows Embedded Compact 7 wird nur ein Kern unterstützt. Multicore-Unterstützung gibt es bei Windows Embedded Standard 7 und Windows 10 IoT Enterprise. |
C9900-C573 | Prozessor Intel Atom® E3845, 1,91 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 50), statt Intel Atom® E3815, 1,46 GHz (TC2, TC3: 40).
Bei Windows Embedded Compact 7 wird nur ein Kern unterstützt. Multicore-Unterstützung gibt es bei Windows Embedded Standard 7 und Windows 10 IoT Enterprise. |
C9900-R257 | Speichererweiterung auf 4 GB DDR3L-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem, oder es sind nur 3 GB adressierbar |
C9900-R258 | Speichererweiterung auf 8 GB DDR3L-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem |
C9900-M761 | Dreh- und neigbarer Tragarmadapter für Panel-PCs CP32xx-16xx, CP37xx-16xx, CPX37xx oder Control Panels CP39xx mit Option C9900-M338 oder C9900-M362. Geeignet für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr, Kabelführung durch den Tragarm. Zur Montage je 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand 100 x 100 mm und 70 x 130 mm. Die Ausrichtung nach oben oder unten erfolgt durch den Kunden. Die Neigung kann mit einem Klemmhebel arretiert werden. Werkseitig nicht montiert. |
C9900-M763 | Dreh- und neigbarer Tragarmadapter für Panel-PCs CP37xx-16xx, CPX37xx oder Control Panels CP39xx mit Option C9900-M338 oder C9900-M362. Geeignet für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr, Kabelführung durch den Tragarm. Zur Montage je 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand 100 x 100 mm und 70 x 130 mm. Die Ausrichtung nach oben oder unten erfolgt durch den Kunden. Werkseitig nicht montiert. |
C9900-E185 | IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx, CPX37xx oder CP72xx für den zweiten On-Board-Ethernet-Adapter, Push-Pull-Ethernet-Buchse |
C9900-H620 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H628 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H673 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-D198 | 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD, statt 1 Slot für eine CFast-Karte |
C9900-H752 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 40-GB-CFast-Karte, erfordert Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10 IoT Enterprise |
C9900-H748 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 40-GB-CFast-Karte, erfordert Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10 IoT Enterprise |
C9900-H796 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-S706 | TwinCAT-2-PLC-Runtime für Windows Embedded Compact 7 |
C9900-S707 | TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime für Windows Embedded Compact 7 |
C9900-S708 | TwinCAT-2-NC-I-Runtime für Windows Embedded Compact 7 |
Zubehör | |
---|---|
C9900-K363 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 2,00 m |
C9900-K281 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 3,00 m |
C9900-K282 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 5,00 m |
C9900-K283 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10,00 m |
C9900-K284 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 15,00 m |
C9900-K285 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 20,00 m |
C9900-K286 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 30,00 m |
C9900-K287 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 40,00 m |
C9900-K288 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 50,00 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen