Als CPX-Control-Panel-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Control Panels in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panels auch unter rauen Umgebungsbedingungen.
Die Bedienung vor Ort ist durch die kapazitive Touch-Technologie gewohnt komfortabel. Dabei bleibt das ansprechende ästhetische Erscheinungsbild hinsichtlich Haptik und Design der Aluminiumgehäuse nahezu unverändert – sodass sie ein optisches Highlight im Ex-Anlagenumfeld bilden.
Industrielles Design
Die Multitouch-Control-Panels der Serie CPX39xx sind zur Tragarmmontage konzipiert und haben rundum die Schutzart IP65. Mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link – kann die Distanz zum Industrie-PC bis zu 100 m betragen.
Skalierbare Performance
Die Control Panels CPX39xx sind in drei verschiedenen Displaygrößen mit folgenden Auflösungen erhältlich:
- 15 Zoll, Auflösung 1024 x 768 (4:3)
- 19 Zoll, Auflösung 1280 x 1024 (5:4)
- 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Übertragungstechnik | Produktstatus |
---|---|---|
CPX39xx-0010 | CP-Link 4 | Serienlieferung |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen