LösenAnheftenSchließen

CPX39xx-0010 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CPX39xx-0010 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CPX39xx-0010 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CPX39xx-0010 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CPX39xx-0010 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CPX39xx-0010 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CPX39xx-0010 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CPX39xx-0010 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link

CPX39xx-0010 | Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link

Prozesstechnik - neue Multitouch-Panel-Serie CPX für Ex-Zone 2

Prozesstechnik - neue Multitouch-Panel-Serie CPX für Ex-Zone 2

Als CPX-Control-Panel-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Control Panels in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panels auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

Die Bedienung vor Ort ist durch die kapazitive Touch-Technologie gewohnt komfortabel. Dabei bleibt das ansprechende ästhetische Erscheinungsbild hinsichtlich Haptik und Design der Aluminiumgehäuse nahezu unverändert – sodass sie ein optisches Highlight im Ex-Anlagenumfeld bilden.

Industrielles Design

Die Multitouch-Control-Panels der Serie CPX39xx sind zur Tragarmmontage konzipiert und haben rundum die Schutzart IP65. Mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link – kann die Distanz zum Industrie-PC bis zu 100 m betragen.

Skalierbare Performance

Die Control Panels CPX39xx sind in drei verschiedenen Displaygrößen mit folgenden Auflösungen erhältlich:

  • 15 Zoll, Auflösung 1024 x 768 (4:3)
  • 19 Zoll, Auflösung 1280 x 1024 (5:4)
  • 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCPX39xx-0010
GerätetypMultitouch-Control-Panel mit CP-Link-4-Anschluss
GehäuseAluminiumgehäuse mit Glasfront für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22
Displaygröße/Auflösung15" 1024 x 768, 19" 1280 x 1024 oder 21,5" 1920 x 1080
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
SchutzartIP65
AnschlusstechnologieCP-Link 4 ermöglicht den Anschluss des Control Panels in bis zu 100 m Entfernung vom PC über ein Cat.6A-Kabel mit wahlweise integrierter oder getrennter 24-V-DC-Spannungsversorgung, abhängig vom Sendermodul. CP-Link 4 überträgt USB 2.0 mit 100 MBit/s und DVI.
Tragarmadapter4 M6-Gewindebohrungen im Abstand 100 x 100 mm im Anschlussblock
SchnittstellenRundsteckverbinder M12 IP65 für CP-Link 4 und optional 24-V-Spannungsversorgung
Betriebstemperatur0…50 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex nA IIC T5 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T100 °C Dc
IECEx:
Ex nA IIC T5 Gc
Ex tc IIIC T100 °C Dc
cFMus:
Class I, II, III, Division 2, Groups A, B, C, D, F and G
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc
Zone 22, AEx tc IIIB T100°C Dc
CPX39xx-0010Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4
CPX3915-001015-Zoll-Display 1024 x 768, Nur Display, Multifinger-Touchscreen
CPX3919-001019-Zoll-Display 1280 x 1024, Nur Display, Multifinger-Touchscreen
CPX3921-001021,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Nur Display, Multifinger-Touchscreen
OptionenMultitouch-Control-Panel mit CP-Link 4
C9900-Z484Geräteergänzung für die Erfüllung der ATEX-Zertifizierung II 3G Ex nA IIC T4 Gc und II 3D Ex tc IIIC T135 ºC Dc für CU8801-0000, CU8802-000x und CU8803-000x:
beinhaltet eine durch den Kunden zu montierende Zugentlastung auf der Hutschiene in Verbindung mit CU8801-0000, CU8802-000x oder CU8803-000x.Diese Geräteergänzung ist zwingend vorgeschrieben für den Einsatz in den vom Zertifikat abgedeckten, explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX-Zone 2/22.
Bitte die Dokumentation zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen beachten.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen