LösenAnheftenSchließen

CPX29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CPX29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CPX29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CPX29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CPX29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CPX29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CPX29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CPX29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CPX29xx-0000 | Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

Prozesstechnik - neue Multitouch-Panel-Serie CPX für Ex-Zone 2

Prozesstechnik - neue Multitouch-Panel-Serie CPX für Ex-Zone 2

Als CPX-Control-Panel-Serie ist die bewährte Multitouch-Technologie der Beckhoff Control Panels in besonders robuster Ausführung verfügbar und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22. Die hohe Funktionalität und die hochwertige Verarbeitung sichern die Langlebigkeit der CPX-Panels auch unter rauen Umgebungsbedingungen.

Die Bedienung vor Ort ist durch die kapazitive Touch-Technologie gewohnt komfortabel. Dabei bleibt das ansprechende ästhetische Erscheinungsbild hinsichtlich Haptik und Design der Aluminiumgehäuse nahezu unverändert – sodass sie ein optisches Highlight im Ex-Anlagenumfeld bilden.

Industrielles Design

Die Multitouch-Control-Panels der Serie CPX29xx sind für den Schaltschrankeinbau konzipiert. Frontseitig in Schutzart IP65 und rückseitig in IP20 ausgeführt. Durch den integriertem DVI-/USB-Extended-Anschluss können die Multitouch-Control-Panels bis zu 50 m entfernt vom Industrie-PC betrieben werden.

Skalierbare Performance

Die Control Panels CPX29xx sind in drei verschiedenen Displaygrößen mit folgenden Auflösungen erhältlich:

  • 15 Zoll, Auflösung 1024 x 768 (4:3)
  • 19 Zoll, Auflösung 1280 x 1024 (5:4)
  • 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9)

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCPX29xx-0000
GerätetypMultitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss
GehäuseAluminiumgehäuse mit Glasfront für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22
Displaygröße/Auflösung15" 1024 x 768, 19" 1280 x 1024 oder 21,5" 1920 x 1080
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
SchutzartFrontseite IP65, Rückseite IP20
AnschlusstechnologieDVI-E und USB-E ermöglichen den Anschluss des Control Panels in bis zu 50 m Entfernung vom PC. Der DVI-E-Eingang ist kompatibel zum Standard-DVI-Ausgang eines PCs. USB-E-2.0 überträgt USB 2.0 mit 480 MBit/s.
SchnittstellenRJ45 für USB-E-2.0, USB-3.0-Eingang zum direkten Anschluss an den Standard-USB-Ausgang eines PCs bei Entfernungen bis zu 5 m, DVI-Eingang, 2 x USB 3.0 (bei mehr als 3 m Entfernung zum PC auf USB 2.0 begrenzt)
Betriebstemperatur0…55 °C
Installationausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile
Spannungsversorgung24 V DC
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3G Ex ec IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc
cFMus:
Class I, II, III, Division 2, Groups A, B, C, D, F and G
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
Zone 22, AEx tc IIIB T135°C Dc
CPX29xx-0000Multitouch-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss
CPX2915-000015-Zoll-Display 1024 x 768, Nur Display, Multifinger-Touchscreen
CPX2919-000019-Zoll-Display 1280 x 1024, Nur Display, Multifinger-Touchscreen
CPX2921-000021,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Nur Display, Multifinger-Touchscreen
Zubehör
C9900-K622Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K549 DVI-Kabel, C9900-K569 USB-3.0-Kabel (1,00 m) – 1,00 m
C9900-K623Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K550 DVI-Kabel, C9900-K570 USB-3.0-Kabel (3,00 m) – 3,00 m
C9900-K624Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K527 DVI-Kabel, C9900-K553 USB-2.0-Kabel (5,00 m) – 5,00 m
C9900-K625Anschlusskit für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K528 DVI-Kabel, C9900-K538 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 10,00 m
C9900-K626Anschlusskit für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K534 DVI-Kabel, C9900-K539 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 20,00 m
C9900-K627Anschlusskit für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K535 DVI-Kabel, C9900-K540 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 30,00 m
C9900-K628Anschlusskit für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K536 DVI-Kabel, C9900-K541 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 40,00 m
C9900-K629Anschlusskit für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K537 DVI-Kabel, C9900-K542 USB-Extended-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 50,00 m
C9900-K774Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K780 DisplayPort-Kabel, C9900-K569 USB-3.0-Kabel (1,00 m) – 1,00 m
C9900-K947Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K820 DisplayPort-Kabel, C9900-K577 USB-3.0-Kabel (2,00 m) – 2,00 m
C9900-K775Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K781 DisplayPort-Kabel, C9900-K570 USB-3.0-Kabel (3,00 m) – 3,00 m
C9900-K776Anschlusskit für CP29xx-0000 und CPX29xx-0000 bestehend aus C9900-K782 DisplayPort-Kabel, C9900-K553 USB-2.0-Kabel (5,00 m) – 5,00 m
C9900-Z484Geräteergänzung für die Erfüllung der ATEX-Zertifizierung II 3G Ex nA IIC T4 Gc und II 3D Ex tc IIIC T135 ºC Dc für CU8801-0000, CU8802-000x und CU8803-000x:
beinhaltet eine durch den Kunden zu montierende Zugentlastung auf der Hutschiene in Verbindung mit CU8801-0000, CU8802-000x oder CU8803-000x.Diese Geräteergänzung ist zwingend vorgeschrieben für den Einsatz in den vom Zertifikat abgedeckten, explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX-Zone 2/22.
Bitte die Dokumentation zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen beachten.
C9900-K530,-K552,-K553,-K554USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, feste Verlegung, schwarz, USB A, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig
C9900-K569,-K570,K577USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG28 + 1 x 2 AWG28 + 1 x 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, USB A, Stecker, gerade, Stift, 9-polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 9-polig
C9900-K639,-K641...K647USB-Extended-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.5, RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – M9, Stecker, gerade, Buchse, 8-polig
ZK1090-9191-0xxxRJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig
ZK1093-9191-0xxxRJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen