Kraftpakete für große Aufgaben - Schaltschrank-Industrie-PCs
Die Schaltschrank-PC-Serien C6640 und C6650 umfassen zwei Gerätetypen, die mit Prozessoren der höchsten Leistungsklasse, Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation, auf einem ATX-Motherboard ausgestattet sind.
Weitere Informationen zu diesem Video
![C6xxx | Schaltschrank-Industrie-PCs](/media/pictures/tiles/products/ipc/c6650-control-cabinet-ipc.png)
C6xxx | Schaltschrank-Industrie-PCs
Die auf ATX-Standards aufbauende Serie C66xx bietet, dank vielfältiger PCI- und PCIe-Slots, größte Flexibilität.
![C6640 | Schaltschrank-Industrie-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6640__web_main_preview.png)
C6640 | Schaltschrank-Industrie-PC
Der kompakte Industrie-PC C6640 ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet, mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard.
![C6650 | Schaltschrank-Industrie-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6650__web_main_preview.png)
C6650 | Schaltschrank-Industrie-PC
Der universelle Industrie-PC C6650 ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet, mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard.
![C6140 | Schaltschrank-Industrie-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6140__web_main_preview.png)
C6140 | Schaltschrank-Industrie-PC
Die Schaltschrank-PC-Serie C61xx ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard ausgestattet.
![C6150 | Schaltschrank-Industrie-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6150__web_main_preview.png)
C6150 | Schaltschrank-Industrie-PC
Die Schaltschrank-PC-Serie C61xx ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard ausgestattet.
![C6240 | Schaltschrank-Industrie-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6240__web_main_preview.png)
C6240 | Schaltschrank-Industrie-PC
Die Schaltschrank-PC-Serie C62xx ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard ausgestattet. Die PCs der C62xx-Serie sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut, das auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert ist.
![C6250 | Schaltschrank-Industrie-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6250__web_main_preview.png)
C6250 | Schaltschrank-Industrie-PC
Die Schaltschrank-PC-Serie C62xx ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard ausgestattet. Die PCs der C62xx-Serie sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut, das auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert ist.
![C6670 | Schaltschrank-Industrie-Server](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6670__web_main_preview.png)
C6670 | Schaltschrank-Industrie-Server
Ein C6670 und ein Beckhoff Control Panel mit DVI- und USB-Anschluss ergeben eine ideale Kombination für eine leistungsstarke Steuerungsplattform im Maschinen- und Anlagenbau mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.
![C6670-0010 | Schaltschrank-Industrie-Server](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6670__web_main_preview.png)
C6670-0010 | Schaltschrank-Industrie-Server
Durch die höhere Spezifikation der CPU-Optionen ist der Industrie-Server C6670-0010 noch besser für den Schaltschrankbetrieb geeignet. Ein C6670 und ein Beckhoff Control Panel mit DVI- und USB-Anschluss ergeben eine ideale Kombination für eine leistungsstarke Steuerungsplattform im Maschinen- und Anlagenbau mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.