![C6240-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6240__web_main_preview.png)
Die Schaltschrank-PC-Serie C62xx ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard ausgestattet. Die PCs der C62xx-Serie sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut, das auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert ist.
Die Gehäusekonstruktion der C62xx-Baureihe sichert langfristige Kompatibilität mit allen neu erscheinenden PC-Komponenten der nächsten Jahre. Wenn der Industrie-PC in einigen Jahren aufgerüstet werden soll, tauscht man das Motherboard, den Prozessor, den Speicher oder die Festplatte, aber das Gehäuse bleibt bestehen und ist kompatibel zur Technik der Zukunft.
Industrielles Design
Alle Anschlüsse des PCs weisen zur Front. Das Innenchassis wird auf Teleskopschienen nach vorne herausgezogen und bietet so freien Zugang auf alle eingebauten Komponenten.
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Die PCs der Baureihe C62xx werden mit 100 bis 240-V-AC-Full-Range- oder 24-V-DC-Netzteil angeboten. Für die Stromversorgung wird eine industrielle Steckleiste mit Verriegelung verwendet.
Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Die Niederhalter lassen sich ohne Werkzeug fixieren und lösen. Für die eingesetzten Steckkarten werden Angaben zu Funktion und Typ auf der Front aufgeführt.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) | empfohlene Alternative: C6640
Varianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
C6240-0080 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*) (8./9. Generation) | Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) |
C6240-0070 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*) (6. Generation) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*) (7. Generation) | Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | C6240-0070 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Schaltschrank-PC | |
Gehäuse | Edelstahl-Grundgehäuse | |
Installation | Montageplatte für waagerechte PC-Montage | Montageplatte für senkrechte PC-Montage |
Schutzart | IP20 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C | |
Gewicht bei Grundausstattung | 12,3 kg | |
Abmessungen (B x H x T) | 430 x 170 x 274 mm | |
Prozessor | Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50) | bis Intel® Core™ i7-7700 3,6 GHz, 4 Cores (TC3: 80) |
Motherboard | ATX-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 der 6./7. Generation | |
PCIe-/PCI-Slots | 2 x PCIe-x1, 2 x PCIe-x4, 1 x PCIe-x16, 2 x PCI für Steckkarten bis 190 mm Länge | |
Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 64 GB DDR4-RAM |
Grafik | im Prozessor integriert | |
Ethernet | 2 x 100/1000BASE-T on-board | |
RAID | On-Board-SATA-RAID-1-Controller | |
Festplatten/Flash | Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB | Festplatte bis 4 TB, SSD, CFast |
DVD-Laufwerk | – | Multi-DVD |
Schnittstellen | 4 x USB 3.0, 2 x DVI, 1 x DisplayPort, 1 x RS232, PS/2-Tastatur und -Maus | 8 x USB 2.0, 3 x RS232 |
Spannungsversorgung | 100…240 V AC | 24 V DC, USV |
Betriebssystem | – | Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise |
Optionen | C6240-0070 |
---|---|
C9900-C611 | Prozessor Intel® Pentium® G4400 der sechsten Generation, 3,3 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C612 | Prozessor Intel® Core™ i3-6100 der sechsten Generation, 3,7 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 60), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C615 | Prozessor Intel® Core™ i3-7101E der siebten Generation, 3,9 GHz, 2 Cores (TC3: 60), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50) |
C9900-C613 | Prozessor Intel® Core™ i5-6500 der sechsten Generation, 3,2 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 70), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C616 | Prozessor Intel® Core™ i5-7500 der siebten Generation, 3,4 GHz, 4 Cores (TC3: 70), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50) |
C9900-C614 | Prozessor Intel® Core™ i7-6700 der sechsten Generation, 3,4 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 80), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C617 | Prozessor Intel® Core™ i7-7700 der siebten Generation, 3,6 GHz, 4 Cores (TC3: 80), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50) |
C9900-R270 | Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R271 | Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R272 | Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R273 | Speichererweiterung auf 64 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-M639 | Montageplatte am C6240 für senkrechte PC-Montage, statt Montageplatte
für waagerechte PC-Montage, Slots im unteren Teil des PCs |
C9900-M630 | Kabelführungskette für C6240 |
C9900-E195 | 2 USB-Ports des Motherboards, herausgeführt in einer Slotblende |
C9900-E166 | 2 serielle Schnittstellen RS232 des Motherboards, herausgeführt mit 2 D-Sub-9-Anschlüssen in einer Slotblende |
C9900-E203 | 1 serielle Schnittstelle RS232 des Motherboards, herausgeführt mit einem D-Sub-9-Anschluss in einer Slotblende |
C9900-E209 | Modul zur galvanischen Trennung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards, mit Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
C9900-E210 | Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS485, konfiguriert als Endpunkt ohne Echo, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
C9900-E211 | Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS422, konfiguriert als Vollduplex-Endpunkt, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
C9900-M568 | Slotblende für ein serielles Schnittstellenmodul C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit einem Modul bestellbar |
C9900-M569 | Slotblende für zwei serielle Schnittstellenmodule C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit zwei Modulen bestellbar |
C9900-H751 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H747 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H794 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-D192 | Slot für 1 CFast-Karte, SATA-Anschluss, für den Einbau in einen Steckkarten-Slot |
C9900-H585 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte, Minderpreis |
C9900-H589 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H626 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H671 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte |
C9900-H201 | Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB, statt Festplatte 1 TB |
C9900-H202 | Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB, statt Festplatte 1 TB |
C9900-B528 | BIOS zum Booten von Speichermedien größer als 2 TB, UEFI aktiviert, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem |
C9900-H412 | 2 x Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 1 x Festplatte 3½ Zoll im Industrie-PC C6240 |
C9900-H413 | 2 x Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 1 x Festplatte 3½ Zoll im Industrie-PC C6240 |
C9900-H414 | 2 x Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 960 GB, statt 1 x Festplatte 3½ Zoll im Industrie-PC C6240 |
C9900-D118 | Multi-DVD-Laufwerk Slimline, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB |
C9900-P208 | 24-V-DC-Netzteil, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle. |
C9900-P209 | 24-V-DC-Netzteil mit integrierter USV, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle. |
C9900-U330 | Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen