LösenAnheftenSchließen

C6670-0020 | Schaltschrank-Industrie-Server

C6670-0020 | Schaltschrank-Industrie-Server

C6670-0020 | Schaltschrank-Industrie-Server

C6670-0020 | Schaltschrank-Industrie-Server

C6670-0020 | Schaltschrank-Industrie-Server

C6670-0020 | Schaltschrank-Industrie-Server

C6670-0020 | Schaltschrank-Industrie-Server

Kraftpakete für große Aufgaben - Schaltschrank-Industrie-PCs

Kraftpakete für große Aufgaben - Schaltschrank-Industrie-PCs

Kraftpakete für große Aufgaben

Der Industrie-Server C6670-0020 ist mit zwei Intel®-Xeon®-Scalable-Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 32 Cores pro CPU und einem Speicher von 128 bis 1.024 GB DDR5-RAM ausgestattet. Damit eignet er sich ideal für Maschinensteuerungen, zum Beispiel mit dem Planarmotorantriebssystem XPlanar. Der C6670-0020 kann mit M.2-NVMe®-SSDs bis 640 GB und bis zu zwei Festplatten mit 1, 2 oder 4 TB bestellt werden und verfügt über fünf freie PCIe®-Slots für z. B. EtherCAT- oder Ethernet-Feldbuskarten.

Industrielles Design

Alle Anschlüsse des Industrie-Servers weisen zur Oberseite, sodass die Anschlusskabel direkt in einen Verdrahtungskanal geführt werden können. Die Seitenwände sind rein passiv und ermöglichen den Einbau des Industrie-Servers unmittelbar neben anderen Schaltschrankgeräten.

 

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Eine NVMe®-M.2-SSD sorgt für schnelles Booten und schnelle Datenzugriffe. Der C6670 enthält zusätzlich zwei Festplatten-Wechselrahmen, die mit zwei gespiegelten Festplatten ein RAID-1-System bilden können für die sichere Speicherung großer Datenmengen.

 

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Laufwerke, Speicher und Steckkarten sind leicht erreichbar. Der C6670 wird mit einem 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil geliefert. Ein Multi-DVD-Laufwerk lässt sich einbauen. Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Oben auf dem Frontdeckel befindet sich ein Typenschild, das über die Konfiguration des Servers detailliert Auskunft gibt.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
C6670-00202 x Intel® Xeon® Silver 4510, 2,4 GHz, 12 Cores pro Prozessor (TC3: 83*),
2 x Intel® Xeon® Silver 4514Y, 2,0 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3: 83*),
2 x Intel® Xeon® Gold 6526Y, 2,8 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3: 83*),
2 x Intel® Xeon® Silver 4516Y+, 2,2 GHz, 24 Cores pro Prozessor (TC3: 84*),
2 x Intel® Xeon® Gold 5520+, 2,2 GHz, 28 Cores pro Prozessor (TC3: 84*) oder
2 x Intel® Xeon® Gold 6530, 2,1 GHz, 32 Cores pro Prozessor (TC3: 84*)
Serienlieferung
C6670-00102 x Intel® Xeon® Silver 4109T, 2,0 GHz, 8 Cores pro Prozessor (TC3: 82*),
2 x Intel® Xeon® Gold 6126T, 2,6 GHz, 12 Cores pro Prozessor (TC3: 83*),
2 x Intel® Xeon® Gold 6130T, 2,1 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3: 83*) oder
2 x Intel® Xeon® Gold 6138T, 2,0 GHz, 20 Cores pro Prozessor (TC3: 84*)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenC6670-0020Optionen
Gerätetyp6-Slot-SSI-EEB-Industrie-Server für den Schaltschrankeinbau
GehäuseEdelstahl-Grundgehäuse
Aufnahme Festplatte/Flash2 Wechselrahmen für Festplatten
SchutzartIP20
Betriebstemperatur0…50 °C
Gewicht bei Grundausstattung17 kg
Abmessungen (B x H x T)410 x 480 x 201 mm
ProzessorAuswahl aus der Prozessor-Optionsliste mit Aufpreisbis zu 2 x Intel® Xeon® Gold 6530 2,1 GHz, 32 Cores pro Prozessor (TC3: 84)
MotherboardServer-Motherboard für Intel®-Xeon®-Scalable-Prozessoren der 5. Generation
PCIe®-/PCI-Slots1 x PCIe® x8, 5 x PCIe® x16 für Steckkarten voller Baulänge
SpeicherAuswahl aus der DRAM-Optionsliste mit Aufpreisbis zu 1024 GB DDR5-RAM ECC
GrafikGrafikkarte, 1 DVI-I- und 1 DVI-D-Anschluss, belegt einen PCIe®-x16-Slot
Ethernet2 x 10GBASE-T on-board
RAIDOn-Board-SATA-RAID-1-Controller
Festplatten/FlashAuswahl aus der SSD-Optionsliste mit AufpreisSSDs bis zu 1280 GB und 1 oder 2 zusätzliche Festplatten bis zu 4 TB
DVD-LaufwerkMulti-DVD
Schnittstellen2 x USB 2.0
Spannungsversorgung100…240 V AC
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows Server 2022
Erforderliche CPU-OptionenWählen Sie eine dieser Optionen für Ihre Server-Konfiguration
C9900-C5932 Prozessoren Intel® Xeon® Silver 4510, 2,4 GHz, 12 Cores pro Prozessor (TC3:83)
C9900-C5942 Prozessoren Intel® Xeon® Silver 4514Y, 2,0 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3:83)
C9900-C5952 Prozessoren Intel® Xeon® Gold 6526Y, 2,8 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3:83)
C9900-C5962 Prozessoren Intel® Xeon® Silver 4516Y+, 2,2 GHz, 24 Cores pro Prozessor (TC3:84)
C9900-C5972 Prozessoren Intel® Xeon® Gold 5520+, 2,2 GHz, 28 Cores pro Prozessor (TC3:84)
C9900-C5982 Prozessoren Intel® Xeon® Gold 6530, 2,1 GHz, 32 Cores pro Prozessor (TC3:84)
Erforderliche DRAM-OptionenWählen Sie eine dieser Optionen für Ihre Server-Konfiguration
C9900-R291128 GB DDR5-RAM ECC, 8 RDIMMs zu 16 GB, verwendet 4 von 8 DRAM-Channel pro CPU
C9900-R292256 GB DDR5-RAM ECC, 16 RDIMMs zu 16 GB, verwendet alle 8 DRAM-Channel pro CPU
C9900-R294512 GB DDR5-RAM ECC, 16 RDIMMs zu 32 GB, verwendet alle 8 DRAM-Channel pro CPU
C9900-R2961024 GB DDR5-RAM ECC, 16 RDIMMs zu 64 GB, verwendet alle 8 DRAM-Channel pro CPU
Erforderliche SSD-OptionenWählen Sie eine dieser Optionen für Ihre Server-Konfiguration
C9900-H823160-GB-High-Performance-M.2-SSD, NVM Express®, PCIe® x4, 3D-Flash
C9900-H824320-GB-High-Performance-M.2-SSD, NVM Express®, PCIe® x4, 3D-Flash
C9900-H825640-GB-High-Performance-M.2-SSD, NVM Express®, PCIe® x4, 3D-Flash
C9900-H8431280-GB-High-Performance-M.2-SSD, NVM Express®, PCIe® x4, 3D-Flash
OptionenC6670-0020
C9900-H814160-GB-High-Performance-SSD, NVM Express®, PCIe®-x4-Steckkarte, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation und C6670-0020
C9900-H815320-GB-High-Performance-SSD, NVM Express®, PCIe®-x4-Steckkarte, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation und C6670-0020
C9900-H816640-GB-High-Performance-SSD, NVM Express®, PCIe®-x4-Steckkarte, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation und C6670-0020
C9900-H8391280-GB-High-Performance-SSD, NVM Express®, PCIe®-x4-Steckkarte, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation und C6670-0020
C9900-H152zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB
C9900-H203zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB
C9900-H204zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB
C9900-D118Multi-DVD-Laufwerk Slimline, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen