LösenAnheftenSchließen

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6650-0050 | Schaltschrank-Industrie-PC

Kraftpakete für große Aufgaben - Schaltschrank-Industrie-PCs

Kraftpakete für große Aufgaben

Kraftpakete für große Aufgaben - Schaltschrank-Industrie-PCs

Kraftpakete für große Aufgaben

Der universelle Industrie-PC C6650 ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet, mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard.

Industrielles Design

Alle Slots nehmen bis zu 210 mm lange Steckkarten auf. Grafik- und Ethernet-Adapter sind bereits on-board vorhanden, ohne einen Slot zu belegen.

Alle Anschlüsse des PCs weisen zur Oberseite, sodass die Anschlusskabel direkt in einen Verdrahtungskanal geführt werden können. Die Seitenwände sind rein passiv und ermöglichen den Einbau des Industrie-PCs unmittelbar neben anderen Schaltschrankgeräten.

Zugänglichkeit der Komponenten

Das Schema der C66xx-Baureihe ist auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert. Laufwerke, Speicher und Steckkarten sind sehr leicht erreichbar.

 

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Die Industrie-PCs der Serie C66xx sind mit einer M.2-SSD auf dem Motherboard ausgestattet. Optional kann mit einer zweiten M.2-SSD, die einen Steckkartenslot belegt, ein RAID-1-System mit zwei gespiegelten SSDs gebildet werden. Damit ist eine hohe Datensicherheit gegeben. Zur Speicherung großer Datenmengen können optional bis zu zwei Festplatten bis 4 TB bestellt werden.

 

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Die Gehäusekonstruktion der C66xx-Baureihe sichert langfristige Kompatibilität mit neu erscheinenden PC-Komponenten. Motherboard, Prozessor, Speicher oder Festplatte können im Laufe der Zeit aufgerüstet werden, aber das Gehäuse bleibt bestehen und ist kompatibel zur Technik der nächsten Jahre.

Ein Multi-DVD-Laufwerk lässt sich einbauen. Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Der C6650 wird mit einem 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil geliefert. Alternativ steht ein 24-V-DC-Netzteil zur Verfügung, wahlweise mit USV, sodass ein externer Akku angeschlossen werden kann.

Oben auf dem Frontdeckel befindet sich ein Typenschild, das über die Konfiguration des PCs detailliert Auskunft gibt.

Das Gehäuse kann in seiner Konstruktion in vielerlei Hinsicht der Anwendung angepasst werden.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
C6650-0070Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 10 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 16 Cores (TC3: 80*) oder
Intel® Core™ i9, 24 Cores (TC3: 81*)
(12./13. Generation)
Serienlieferung
C6650-0060Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(8./9. Generation)
Serienlieferung
C6650-0050Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*)
(6. Generation)
oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(7. Generation)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenC6650-0050Optionen
GerätetypSchaltschrank-PC
GehäuseEdelstahl-Grundgehäuse
Aufnahme Festplatte/Flash2 Wechselrahmen für FestplattenWechselrahmen für SSDs
SchutzartIP20
Betriebstemperaturbereich0…55 °C
Gewicht bei Grundausstattung12 kg
Abmessungen (B x H x T)410 x 360 x 201 mm
ProzessorIntel® Celeron® G3900 2,8 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50)bis Intel® Core™ i7-7700 3,6 GHz, 4 Cores (TC3: 80)
MotherboardATX-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 der 6./7. Generation
PCIe-/PCI-Slots2 x PCIe-x1, 2 x PCIe-x4, 1 x PCIe-x16, 2 x PCI für Steckkarten bis 210 mm Länge
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 64 GB DDR4-RAM
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000BASE-T on-board
RAIDOn-Board-SATA-RAID-1-Controller
Festplatten/FlashFestplatte, 3½ Zoll, 1 TB, im WechselrahmenFestplatte bis zu 4 TB, SSD, CFast
DVD-LaufwerkMulti-DVD
Schnittstellen4 x USB 3.0, 2 x DVI, 1 x DisplayPort, 1 x RS232, PS/2-Tastatur und -Maus8 x USB 2.0, 3 x RS232
Spannungsversorgung100…240 V AC24 V DC, USV
BetriebssystemWindows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise
OptionenC6650-0050
C9900-C611Prozessor Intel® Pentium® G4400 der sechsten Generation, 3,3 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50)
C9900-C612Prozessor Intel® Core™ i3-6100 der sechsten Generation, 3,7 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 60), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50)
C9900-C615Prozessor Intel® Core™ i3-7101E der siebten Generation, 3,9 GHz, 2 Cores (TC3: 60), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50)
C9900-C613Prozessor Intel® Core™ i5-6500 der sechsten Generation, 3,2 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 70), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50)
C9900-C616Prozessor Intel® Core™ i5-7500 der siebten Generation, 3,4 GHz, 4 Cores (TC3: 70), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50)
C9900-C614Prozessor Intel® Core™ i7-6700 der sechsten Generation, 3,4 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 80), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50)
C9900-C617Prozessor Intel® Core™ i7-7700 der siebten Generation, 3,6 GHz, 4 Cores (TC3: 80), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50)
C9900-R270Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R271Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R272Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R273Speichererweiterung auf 64 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-E1952 USB-Ports des Motherboards, herausgeführt in einer Slotblende
C9900-E2162 USB-Ports des Motherboards herausgeführt in der Front eines C66xx
C9900-E2311 serielle Schnittstelle RS232 des Motherboards herausgeführt mit einem D-Sub-9-Anschluss in einer Steckerblende auf der Oberseite des C66xx vor der ATX-Anschlussblende
C9900-E1662 serielle Schnittstellen RS232 des Motherboards, herausgeführt mit 2 D-Sub-9-Anschlüssen in einer Slotblende
C9900-E2031 serielle Schnittstelle RS232 des Motherboards, herausgeführt mit einem D-Sub-9-Anschluss in einer Slotblende
C9900-E209Modul zur galvanischen Trennung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards, mit Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-E210Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS485, konfiguriert als Endpunkt ohne Echo, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-E211Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS422, konfiguriert als Vollduplex-Endpunkt, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-M568Slotblende für ein serielles Schnittstellenmodul C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit einem Modul bestellbar
C9900-M569Slotblende für zwei serielle Schnittstellenmodule C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit zwei Modulen bestellbar
C9900-M571Steckerblende für ein serielles Schnittstellenmodul C9900-E209, C9900-E210, C9900-E211, zur Montage in einem C66xx vor der ATX-Anschlussblende, nur zusammen mit einem Modul bestellbar
C9900-D1871 Slot für 2½-Zoll-Festplatten oder SSDs hinter dem Frontdeckel
C9900-M629Wechselrahmen für eine 2½-Zoll-SSD, statt Wechselrahmen für eine 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H751Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H747Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H794Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H749Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB
C9900-H745Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB
C9900-H792Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB
C9900-H145zusätzliche Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB
C9900-D1931 Slot für CFast-Karten hinter dem Frontdeckel
C9900-H58540-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte, Minderpreis
C9900-H58980-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H626160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H671320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H201Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB, statt Festplatte 1 TB
C9900-H202Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB, statt Festplatte 1 TB
C9900-B528BIOS zum Booten von Speichermedien größer als 2 TB, UEFI aktiviert, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem
C9900-H152zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB
C9900-H203zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB
C9900-H204zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB
C9900-D118Multi-DVD-Laufwerk Slimline, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB
C9900-P20824-V-DC-Netzteil, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle.
C9900-P20924-V-DC-Netzteil mit integrierter USV, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle.
C9900-U330Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM
Maximal drei serielle Schnittstellen können als Option bestellt werden.
Betriebssysteme Windows Embedded Standard 7 und Windows 10 IoT Enterprise

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen