![C6670 | Schaltschrank-Industrie-Server](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6670__web_main_preview.png)
Ein C6670 und ein Beckhoff Control Panel mit DVI- und USB-Anschluss ergeben eine ideale Kombination für eine leistungsstarke Steuerungsplattform im Maschinen- und Anlagenbau mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.
Zwei Intel®-Xeon®-Prozessoren mit bis zu 32 Cores auf einem Motherboard mit zwei Gigabit-Ethernet-Controllern und eine leistungsfähige Grafikkarte ergeben zusammen mit TwinCAT 3 eine Maschinen- oder Anlagensteuerung, die Rechenleistung für ganz neue Ideen bietet.
Produktstatus:
Serienlieferung
Varianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
C6670-0020 | 2 x Intel® Xeon® Silver 4510, 2,4 GHz, 12 Cores pro Prozessor (TC3: 83*),
2 x Intel® Xeon® Silver 4514Y, 2,0 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3: 83*), 2 x Intel® Xeon® Gold 6526Y, 2,8 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3: 83*), 2 x Intel® Xeon® Silver 4516Y+, 2,2 GHz, 24 Cores pro Prozessor (TC3: 84*), 2 x Intel® Xeon® Gold 5520+, 2,2 GHz, 28 Cores pro Prozessor (TC3: 84*) oder 2 x Intel® Xeon® Gold 6530, 2,1 GHz, 32 Cores pro Prozessor (TC3: 84*) | Serienlieferung |
C6670-0010 | 2 x Intel® Xeon® Silver 4109T, 2,0 GHz, 8 Cores pro Prozessor (TC3: 82*),
2 x Intel® Xeon® Gold 6126T, 2,6 GHz, 12 Cores pro Prozessor (TC3: 83*), 2 x Intel® Xeon® Gold 6130T, 2,1 GHz, 16 Cores pro Prozessor (TC3: 83*) oder 2 x Intel® Xeon® Gold 6138T, 2,0 GHz, 20 Cores pro Prozessor (TC3: 84*) | Last Time Buy |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen