Der kompakte Industrie-PC C6640 ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet, mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard.
Industrielles Design
Alle Slots nehmen bis zu 210 mm lange Steckkarten auf. Grafik- und Ethernet-Adapter sind bereits on-board vorhanden, ohne einen Slot zu belegen.
Alle Anschlüsse des PCs weisen zur Oberseite, sodass die Anschlusskabel direkt in einen Verdrahtungskanal geführt werden können. Die Seitenwände sind rein passiv und ermöglichen den Einbau des Industrie-PCs unmittelbar neben anderen Schaltschrankgeräten.
Zugänglichkeit der Komponenten
Das Schema der C66xx-Baureihe ist auf Raumausnutzung und leichte Zugänglichkeit aller Komponenten optimiert. Der C6640 ist die kompakteste Bauform eines PCs mit ATX-Motherboard und dennoch sind Laufwerke, Speicher und Steckkarten sehr leicht erreichbar.
Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit
Die Industrie-PCs der Serie C66xx sind mit einer M.2-SSD auf dem Motherboard ausgestattet. Optional kann mit einer zweiten M.2-SSD, die einen Steckkartenslot belegt, ein RAID-1-System mit zwei gespiegelten SSDs gebildet werden. Damit ist eine hohe Datensicherheit gegeben. Zur Speicherung großer Datenmengen können optional bis zu zwei Festplatten bis 4 TB bestellt werden.
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Die Gehäusekonstruktion der C66xx-Baureihe sichert langfristige Kompatibilität mit neu erscheinenden PC-Komponenten. Motherboard, Prozessor, Speicher oder Festplatte können im Laufe der Zeit aufgerüstet werden, aber das Gehäuse bleibt bestehen und ist kompatibel zur Technik der nächsten Jahre.
Ein Multi-DVD-Laufwerk lässt sich einbauen. Niederhalter für die Steckkarten sorgen für Unempfindlichkeit gegen Stöße und Vibrationen. Der C6640 wird mit einem 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil geliefert. Alternativ steht ein 24-V-DC-Netzteil zur Verfügung, wahlweise mit USV, sodass ein externer Akku angeschlossen werden kann.
Oben auf dem Frontdeckel befindet sich ein Typenschild, das über die Konfiguration des PCs detailliert Auskunft gibt.
Das Gehäuse kann in seiner Konstruktion in vielerlei Hinsicht der Anwendung angepasst werden.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung Oktober 2024
Varianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
C6640-0070 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 10 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 16 Cores (TC3: 80*) oder Intel® Core™ i9, 24 Cores (TC3: 81*) (12./13. Generation) | Produktankündigung |
C6640-0060 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*) (8./9. Generation) | Serienlieferung |
C6640-0050 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*) (6. Generation) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*) (7. Generation) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | C6640-0070 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Schaltschrank-PC | |
Gehäuse | Edelstahl-Grundgehäuse | |
Schutzart | IP20 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C | |
Gewicht bei Grundausstattung | 11 kg | |
Abmessungen (B x H x T) | 371 x 336 x 198 mm | |
Prozessor | Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 50) | bis Intel® Core™ i9 13900E, 24 Cores (TC3: 81) |
Motherboard | ATX-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7/i9 der 12./13. Generation | |
PCIe-/PCI-Slots | 2 x PCIe-x1, 4 x PCIe-x4, 1 x PCIe-x16, für Steckkarten bis 210 mm Länge, 1 x M.2-Sockel PCIe x4 für 1 NVMe-M.2-SSD | |
Speicher | 16 GB DDR5-RAM | bis zu 128 GB DDR5-RAM |
Grafik | im Prozessor integriert | |
Ethernet | 2 x 100/1000/2500BASE-T und 1 x 100/1000BASE-T on-board | |
RAID | On-Board-RAID-1-Controller für SATA und NVMe/PCIe | |
Festplatten/Flash | 160-GB-NVMe-M.2-SSD | bis zu 640-GB-NVMe-M.2-SSD, bis zu 640-GB-PCIe-Steckkarten-SSD, Festplatte bis 4 TB |
DVD-Laufwerk | – | Multi-DVD |
Schnittstellen | 6 x USB 3.2 Gen. 2, 1 x USB Typ C, 2 x DVI, 1 x DisplayPort, 1 x RS232 | 4 x USB 2.0, 1 x RS232 |
Spannungsversorgung | 100…240 V AC | 24 V DC, 230-V-USV |
Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows Server 2025 |
Optionen | C6640-0070 |
---|---|
C9900-C642 | Prozessor Intel® Pentium® G7400E der zwölften Generation, 3,6 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 50), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50) |
C9900-C647 | Prozessor Intel® Core™ i3-13100E der dreizehnten Generation, 3,3 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50) |
C9900-C648 | Prozessor Intel® Core™ i5-13400E der dreizehnten Generation, 6 Performance-Cores 2,4 GHz Basisfrequenz und 4 Efficient-Cores 1,5 GHz (TC3: 70), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50) |
C9900-C649 | Prozessor Intel® Core™ i7-13700E der dreizehnten Generation, 8 Performance-Cores 1,9 GHz Basisfrequenz und 8 Efficient-Cores 1,3 GHz (TC3: 80), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50) |
C9900-C650 | Prozessor Intel® Core™ i9-13900E der dreizehnten Generation, 8 Performance-Cores 1,8 GHz Basisfrequenz und 16 Efficient-Cores 1,3 GHz (TC3: 81), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50) |
C9900-R288 | Speichererweiterung auf 32 GB DDR5-RAM, statt 16 GB |
C9900-R289 | Speichererweiterung auf 64 GB DDR5-RAM, statt 16 GB |
C9900-R290 | Speichererweiterung auf 128 GB DDR5-RAM, statt 16 GB |
C9900-D118 | Multi-DVD-Laufwerk Slimline, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB |
C9900-E195 | 2 USB-Ports des Motherboards, herausgeführt in einer Slotblende |
C9900-E216 | 2 USB-Ports des Motherboards herausgeführt in der Front eines C66xx |
C9900-E231 | 1 serielle Schnittstelle RS232 des Motherboards herausgeführt mit einem D-Sub-9-Anschluss in einer Steckerblende auf der Oberseite des C66xx vor der ATX-Anschlussblende |
C9900-E203 | 1 serielle Schnittstelle RS232 des Motherboards, herausgeführt mit einem D-Sub-9-Anschluss in einer Slotblende |
C9900-E209 | Modul zur galvanischen Trennung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards, mit Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
C9900-E210 | Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS485, konfiguriert als Endpunkt ohne Echo, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
C9900-E211 | Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS422, konfiguriert als Vollduplex-Endpunkt, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich. |
C9900-M568 | Slotblende für ein serielles Schnittstellenmodul C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit einem Modul bestellbar |
C9900-M571 | Steckerblende für ein serielles Schnittstellenmodul C9900-E209, C9900-E210, C9900-E211, zur Montage in einem C66xx vor der ATX-Anschlussblende, nur zusammen mit einem Modul bestellbar |
C9900-H678 | 320-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation, statt 160-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™ |
C9900-H679 | 640-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation, statt 160-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™ |
C9900-H814 | 160-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, PCIe-x4-Steckkarte, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation und C6670-0020 |
C9900-H815 | 320-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, PCIe-x4-Steckkarte, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation und C6670-0020 |
C9900-H816 | 640-GB-High-Performance-SSD, NVM Express™, PCIe-x4-Steckkarte, 3D-Flash, für ATX-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der zwölften Generation und C6670-0020 |
C9900-H152 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 1 TB |
C9900-H203 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB |
C9900-H204 | zusätzliche Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB |
Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, sowie Windows Server 2025
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen