LösenAnheftenSchließen

MO7062-0000-1122 | 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC/3 A, mit Inkremental-Encoder, M12

MO7062-0000-1122 | 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC/3 A, mit Inkremental-Encoder, M12

MO7062-0000-1122 | 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC/3 A, mit Inkremental-Encoder, M12

MO7062-0000-1122 | 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC/3 A, mit Inkremental-Encoder, M12

MO7062-0000-1122 | 2-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC/3 A, mit Inkremental-Encoder, M12

The MX-System series | # 6: Die I/O-Module

The MX-System series | # 6: Die I/O-Module

Das MO7062-0000-1122 erlaubt den direkten Anschluss von zwei 48-V-DC-Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich bis 3 A. Durch Parametrierung kann das Modul an den jeweiligen Motor und die Applikationserfordernisse angepasst werden. Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein extrem hohes Microstepping sichergestellt. Zusätzlich wird für jeden Motorkanal ein Interface zum direkten Anschluss von Inkremental-Encodern mit Differenzsignalen (RS422) oder TTL-Single-Ended-Signalen bereitgestellt.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMO7062-0000-1122
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/Ausführungkompakte Antriebstechnik
AnschlusstechnikM12-Steckverbinder
MotortypSchrittmotor
SchnittstellenTTL, differenziell
Ausgangsspannung/-strom48 V DC/3 A
FeedbackInkremental-Encoder
Geberbetriebsspannung5 V DC
GeberanschlussA, B, C
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen