LösenAnheftenSchließen

C9900-M361 | Griff an der Unterseite eines CP3xxx

C9900-M361 | Griff an der Unterseite eines CP3xxx

C9900-M361 | Griff an der Unterseite eines CP3xxx

C9900-M361 | Griff an der Unterseite eines CP3xxx

C9900-M361 | Griff an der Unterseite eines CP3xxx

C9900-M361 | Griff an der Unterseite eines CP3xxx

C9900-M361 | Griff an der Unterseite eines CP3xxx mit Tastererweiterung C9900-G02x

C9900-M361 | Griff an der Unterseite eines CP3xxx

C9900-M361 | Griff an der Unterseite eines CP3xxx

C9900-M361 | Griff an der Unterseite eines CP3xxx

C9900-M361 | Griff an der Unterseite eines CP3xxx mit Tastererweiterung C9900-G02x

Der optionale Griff C9900-M361 für Beckhoff Panel-PCs oder Control Panels CP3xxx bietet die Möglichkeit, die Position und die Neigung des Panels einfach zu verstellen. Der aus Aluminium gefertigte Griff ist dem hochwertigen Design der Panelserie angepasst. Er hat eine Breite von 386 mm. Diese Option ist bei einem Panel-PC CP3xxx-16xx nachträglich montierbar bzw. demontierbar. Bei allen weiteren Panel-PCs und Control Panels CP3xxx kann die Option ab Werk bestellt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

BestellangabenGriffoption für CP3xxx
C9900-M361Griff, Länge = 386 mm, Aluminium eloxiert
– ab Werk bei CP3x12 bis CP3x24, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs
– zur nachträglichen Montage für CP3xxx-1600

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen