C9900-M423 | Tastatur- und Mausablage mit integrierter 2-fach-USB-Buchse

C9900-M423 | Tastatur- und Mausablage mit integrierter 2-fach-USB-Buchse

C9900-M423 | Tastatur- und Mausablage mit integrierter 2-fach-USB-Buchse

C9900-M423 | Tastatur- und Mausablage mit integrierter 2-fach-USB-Buchse

C9900-M423 | Tastatur- und Mausablage mit integrierter 2-fach-USB-Buchse

C9900-M423 | Tastatur- und Mausablage mit integrierter 2-fach-USB-Buchse

C9900-M423 | Tastatur- und Mausablage mit integrierter 2-fach-USB-Buchse

C9900-M423 | Tastatur- und Mausablage mit integrierter 2-fach-USB-Buchse

C9900-M423 | Tastatur- und Mausablage mit integrierter 2-fach-USB-Buchse

C9900-M423 | Tastatur- und Mausablage mit integrierter 2-fach-USB-Buchse

C9900-M423 | Tastatur- und Mausablage mit integrierter 2-fach-USB-Buchse

Die Tastatur- und Mausablage am Beckhoff Panel-PC oder Control Panel bietet die Möglichkeit, eine Standard-PC-Tastatur und eine zusätzliche Maus vor dem Panel abzulegen und erlaubt so eine komfortable Bedienung.

Die Ablage mit einer Breite von 727 mm besteht aus lackiertem Aluminium und ist dem hochwertigen Design des Panels angepasst. In der Rückseite der Tastaturablage ist eine 2-fach-USB-Buchse integriert, die zum Anschluss der Tastatur und der Maus dient. Überhängende USB-Kabel können in einem Kabelkanal an der Unterseite der Ablage untergebracht werden.

Die Tastaturablage C9900-M423 kann mit allen CP3xxx Panel-PCs und Control Panels ab Werk bestellt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

BestellangabenTastaturablage für CP3xxx
C9900-M423Ablage für Tastatur und Maus oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, mit integrierter 2-Port-USB-A-Buchse IP65 auf der Rückseite und rückseitigem Kabelkanal für Maus- und Tastaturkabel, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen