LösenAnheftenSchließen

C9900-K618...K620, -K668 | Signal- und Powerleitung, PUR, 3 G 1,0 + 16 x 0,34 mm², schleppkettentauglich, schwarz

M23, Kupplung, gerade, Buchse, 19-polig – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM23
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)19-polig
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG26 ... AWG18 (0,14 mm² ... 1,00 mm²)
Farbe Griffkörpermetall
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche16 x 0,34 mm² (AWG22) + 3 x 1,00 mm² (AWG18)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser9,5 mm ± 0,3 mm (0,3740" ± 0,0118")
Farbe Außenmantelschwarz
BestellangabenLänge
C9900-K6185,00 m
C9900-K61910,00 m
C9900-K62020,00 m
C9900-K66830,00 m

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen