![C9900-G02x | Tastererweiterung für Multitouch-Tragarm-Panels CP39xx](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-g02x_c9900-g03x__web_main_preview.png)
Mit den Tastererweiterungen C9900-G02x werden die horizontalen Multitouch-Panels CP39xx um einen Not-Halt und bis zu 13 Leuchtmeldetaster ergänzt.
Die Tastererweiterungen können für die Displaygrößen 12, 12,1, 15, 15,6, 18,5, 19, 21,5 und 24 Zoll ab Werk bestellt werden.
Die Tastererweiterungen C9900-G02x können über USB oder eine Klemmleiste verdrahtet werden. Einlegeschilder für die Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters sind optional erhältlich.
Die Tasterweiterung lässt sich schon ab Stückzahl 1 individuell anpassen. Dazu steht online der CP-Konfigurator zur Verfügung. Die nach der Auswahl generierten Bestelloptionen können mit dem zuständigen Vertriebsmitarbeiter abgestimmt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | C9900-G02x |
---|---|
Typ | Tastererweiterung für Multitouch-Tragarm-Panels |
Tragarmanschluss | Aluminium-Kabelkanal zum Tragarmadapter auf der Rückseite |
Einlegeschilder | für Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters |
Tastentyp | Leuchtmeldetaster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+, rund, 30 mm |
Not-Halt | 1 Not-Halt Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+ |
Tasterposition | horizontale Tastererweiterung unten |
Kommunikation | – je Taster 1 Schaltkontakt über USB, 1 Schaltkontakt über Klemmleiste – Öffnerkontakte des Not-Halts über Klemmleiste – Leuchtmelder über USB |
Anschluss | Kabeleinführung durch M20-Kabelverschraubung |
Weitere Bedienelemente | Wahl- und Schlüsselschalter sowie andere Elemente aus der Baureihe RAFIX 22FS+ stehen über den CP-Konfigurator zur Verfügung |
Bestellangaben | Tastererweiterung für Multitouch-Tragarm-Panels |
---|---|
C9900-G022 | Tastererweiterung für CP3912 12" horizontal: 4 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt |
C9900-G029 | Tastererweiterung für CP3913 12,1" horizontal: 4 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt |
C9900-G023 | Tastererweiterung für CP3915 15" horizontal: 7 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt |
C9900-G024 | Tastererweiterung für CP3916 15,6" horizontal: 8 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt |
C9900-G025 | Tastererweiterung für CP3918 18,5" horizontal: 10 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt |
C9900-G026 | Tastererweiterung für CP3919 19" horizontal: 9 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt |
C9900-G028 | Tastererweiterung für CP3921 21,5" horizontal: 12 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt |
C9900-G027 | Tastererweiterung für CP3924 24" horizontal: 13 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen