LösenAnheftenSchließen

C9900-M400 | Tastaturablage für Control Panels und Panel-PCs CP7xxx

C9900-M400 | Tastaturablage für Control Panels und Panel-PCs CP7xxx

C9900-M400 | Tastaturablage für Control Panels und Panel-PCs CP7xxx

C9900-M400 | Tastaturablage für Control Panels und Panel-PCs CP7xxx

C9900-M400 | Tastaturablage für Control Panels und Panel-PCs CP7xxx

Die Tastaturablage am Beckhoff Control Panel bietet bei Inbetriebnahme und Software-Update die Möglichkeit, eine Standard-PC-Tastatur vor dem Control Panel abzulegen und erlaubt so eine komfortable Bedienung. Während der Produktion kann der Maschinenbediener hier Werkzeug und andere Dinge ablegen, solange er das Control Panel bedient.

Die Ablage besteht aus eloxiertem Aluminium und ist dem Design des Control Panels angepasst. Die Ablagefläche ist mit einer gerippten Gummimatte beklebt. Die Tastaturablage wird in der Breite des Control Panels gefertigt. Für kleine Control Panels wird die Ablage breiter als das Control-Panel-Gehäuse ausgeführt, damit eine Tastatur darauf abgelegt werden kann.

Das Control Panel wird mit zusätzlichen Bohrungen in der unteren Seitenkontur ausgestattet, deshalb muss die Ablage zusammen mit dem Control Panel bestellt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
C9900-M400Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP7xxx
C9900-M401Bohrungen an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP7xxx zur Montage einer Tastaturablage (Lieferung ohne Ablage)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen