![C9900-G07x | Tastererweiterung für 7- und 10,1-Zoll-Economy-Einbau-Panels](https://multimedia.beckhoff.com/media/c9900-g07x__web_main_preview.png)
Mit den Tastererweiterungen C9900-G07x werden die Economy-Einbau-Panel-PCs und -Control-Panels um einen Not-Halt und drei Leuchtmeldetaster ergänzt.
Für alle Control Panels und Panel-PCs der Economy-Familie in den Größen 7 Zoll (CP6606, CP6706 und C6906) und 10,1 Zoll (CP6600, CP6700 und CP6900) kann die Tastererweiterung ab Werk bestellt werden.
Die Tastererweiterungen C9900-G070 und G9900-G072 können zum einen über USB oder alternativ über Klemmleiste angesteuert und abgefragt werden. Bei den Varianten C9900-G071 und C9900-G073 erfolgt die gesamte Verdrahtung über eine Klemmleiste.
Einlegeschilder für die Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters sind optional erhältlich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | C9900-G07x |
---|---|
Typ | Tastererweiterung für 7- und 10,1-Zoll-Economy-Einbau-Panels |
Einlegeschilder | für Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters |
Tastentyp | Leuchtmeldetaster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+, rund, 30 mm |
Not-Halt | 1 Not-Halt Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+ |
Tasterposition | horizontale Tastererweiterung unten |
Kommunikation | – Ansteuerung und Abfrage der Taster über USB oder Klemmleiste – Öffnerkontakte des Not-Halts über Klemmleiste |
Anschluss | über Klemmleiste |
Bestellangaben | Tastererweiterung für 7- und 10,1-Zoll-Economy-Einbau-Panels |
---|---|
C9900-G070 | Tastererweiterung für CP6x06 mit horizontalem 7-Zoll-Display, USB |
C9900-G071 | Tastererweiterung für CP6x06 mit horizontalem 7-Zoll-Display, Klemmleiste |
C9900-G072 | Tastererweiterung für CP6x00 mit horizontalem 10,1-Zoll-Display, USB |
C9900-G073 | Tastererweiterung für CP6x00 mit horizontalem 10,1-Zoll-Display, Klemmleiste |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen