Mit der Panel-PC-Baureihe CP37xx-1600 lässt sich Multitouch direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Ausgestattet mit Intel-Atom®-Prozessoren mit bis zu vier Cores bieten die Panel-PCs eine hohe Rechenleistung. Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Multitouch-TFT-Displays von 15 bis 24 Zoll, im Format 4:3, 5:4 und Widescreen 16:9. Die Kühlung erfolgt rein passiv über die Außenwand des geschlossenen Gehäuses. Der PC kann bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 45 °C betrieben werden.
Direkte Tragarmmontage
Parallel zur Geräteserie CP37xx mit integriertem Tragarmadapter bietet die Baureihe CP37xx-1600 die Möglichkeit, einen Tragarmadapter frei zu wählen. Der optional bestellbare Tragarmadapter C9900-M763, der von oben oder unten kundenseitig montiert werden kann, wird mit vier M6-Schrauben an das 100 x 100-mm-Anschlussbild befestigt. Somit kann, wie bei den Beckhoff Control Panels, an ein 48-mm-Tragarmsystem adaptiert werden. Ohne den dreh- und neigbaren Adapter lässt sich der Multitouch-Panel-PC auch flexibel über das Anschlussbild montieren. An der Unterseite des Panels befinden sich drei Gewindelöcher, um mechanische Erweiterungen wie Tastaturablagen oder einen Griff auch nachträglich montieren zu können.
Skalierbare Performance
Die bis zu sechs Anschlüsse des Industrie-PCs sind mit IP65-Steckverbindern leicht zugänglich im Anschlussraum angeordnet. Für alle Anschlüsse sind vorkonfektionierte Kabel in verschiedenen Längen verfügbar. Ab Werk ist der CP37xx-1600 bereits mit einer USB-3.0-Buchse in der Seitenwand ausgestattet.
Zugänglichkeit der Komponenten
Die Panel-PCs der Serie CP37xx-1600 verfügen über eine Festplatte, SSD oder CFast-Karte.
Die Datenträger und die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Gehäuseseite unter einer Abdeckung zugänglich.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im April 2025
Produktvarianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
CP37xx-1600-0030 | Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*) | Produktankündigung |
CP37xx-1600-0020 | Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | CP37xx-1600-0030 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Multitouch-Panel-PC | |
Gehäuse | Aluminiumgehäuse zur Tragarmmontage | |
Tragarmadapter | 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand von 100 x 100 mm zur Montage an ein Tragarmsystem | dreh- und neigbarer Tragarmadapter für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben oder unten |
Anschlussraum | für bis zu 6 IP65-Steckverbinder, davon 4 frei | |
Aufnahme Festplatte/Flash | 1 Slot für CFast | 2 Slots für CFast oder 1 Slot für 2½-Zoll-Festplatte/SSD |
Kühlung | passiv | |
Freier Raum zur Luftzirkulation | 20 cm umlaufend um den PC erforderlich | |
Erweiterungen | 3 x M5-Gewindelöcher in der Unterseite des Control Panels zur Montage von mechanischen Erweiterungen | Tastatur-/Werkzeugablage oder Griff |
Schutzart | IP65 | |
Betriebstemperatur | 0…45 °C | |
Displaygröße/Auflösung | 15" 1024 x 768, 15,6" 1366 x 768, 18,5" 1366 x 768, 19" 1280 x 1024, 21,5" 1920 x 1080 oder 24" 1920 x 1080 | |
Touchscreen | Multifinger-Touchscreen | |
Prozessor | Intel Atom® x6214RE, 1,4 GHz, 2 Cores (TC3: 40) | Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50) |
Motherboard | 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® x6 | |
Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 8 GB DDR4-RAM ab Werk |
Grafik | im Prozessor integriert | |
Ethernet | 2 x 100/1000/2500BASE-T on-board, davon 1 herausgeführt | 1 zusätzlicher 100/1000/2500BASE-T |
Festplatten/Flash | 40-GB-CFast-Karte | bis zu 320-GB-CFast-Karte, bis zu 1280-GB-SSD |
Schnittstellen | 1 x USB 3.0 mit Schraubkappe IP65 in der Unterseite, 1 x M23-Buchse zur Spannungsversorgung, 1 x Ethernet 100/1000/2500BASE-T Push-Pull | |
Spannungsversorgung | 24 V DC | USV |
Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD |
CP37xx-1600-0030 | Multitouch-Panel-PCs |
---|---|
CP3715-1600-0030 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Multifinger-Touchscreen |
CP3716-1600-0030 | 15,6-Zoll-Display 1366 x 768, Multifinger-Touchscreen |
CP3718-1600-0030 | 18,5-Zoll-Display 1366 x 768, Multifinger-Touchscreen |
CP3719-1600-0030 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Multifinger-Touchscreen |
CP3721-1600-0030 | 21,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen |
CP3724-1600-0030 | 24-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen |
Optionen | CP37xx-1600-0030 |
---|---|
C9900-T327 | 18,5-Zoll-Display mit Full HD-Auflösung 1920 x 1080, statt Standard-Auflösung 1366 x 768 |
C9900-C591 | Prozessor Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50) und Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt Intel Atom® x6214RE, 1,4 GHz (TC3: 40) und 4 GB DDR4-RAM |
C9900-M419 | Ablage für Tastatur oder Werkzeug
– ab Werk bei CP3x12 bis CP3x24, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs – zur nachträglichen Montage für CP3xxx-1600 |
C9900-M361 | Griff, Länge = 386 mm, Aluminium eloxiert
– ab Werk bei CP3x12 bis CP3x24, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs – zur nachträglichen Montage für CP3xxx-1600 |
C9900-M761 | Dreh- und neigbarer Tragarmadapter für Panel-PCs CP32xx-16xx, CP37xx-16xx, CPX37xx oder Control Panels CP39xx mit Option C9900-M338 oder C9900-M362. Geeignet für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr, Kabelführung durch den Tragarm. Zur Montage je 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand 100 x 100 mm und 70 x 130 mm. Die Ausrichtung nach oben oder unten erfolgt durch den Kunden. Die Neigung kann mit einem Klemmhebel arretiert werden. Werkseitig nicht montiert. |
C9900-M763 | Dreh- und neigbarer Tragarmadapter für Panel-PCs CP37xx-16xx, CPX37xx oder Control Panels CP39xx mit Option C9900-M338 oder C9900-M362. Geeignet für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr, Kabelführung durch den Tragarm. Zur Montage je 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand 100 x 100 mm und 70 x 130 mm. Die Ausrichtung nach oben oder unten erfolgt durch den Kunden. Werkseitig nicht montiert. |
C9900-B629 | Dritter On-Board-Ethernet-Adapter auf dem 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom®, herausgeführt als IP65-Einbau-Push-Pull-Ethernetbuchse 100/1000/2500BASE-T auf der Steckerblende im Anschlussraum |
C9900-E185 | IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx, CPX37xx oder CP72xx für den zweiten On-Board-Ethernet-Adapter, Push-Pull-Ethernet-Buchse |
C9900-E186 | IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS232 |
C9900-E326 | zusätzliche 1-Port-USB-3.0-Buchse mit Schraubkappe IP65 in der Unterseite des PC-Gehäuses CP37xx-1600-0030 (1 x möglich) oder CP32xx-1600-xxxx (2 x möglich) |
C9900-E248 | IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz. Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on |
C9900-E261 | IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on |
C9900-H620 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H628 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H673 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-D198 | 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD, statt 1 Slot für eine CFast-Karte |
C9900-H765 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H766 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H796 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-U209 | unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku |
C9900-U330 | Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM |
C9900-U332-0010 | Akkupack für 24-V-Netzteil mit integrierter USV C9900-U209 bei PCs mit Intel-Atom®-Prozessor, extern zur Hutschienenmontage, 1,2 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM |
Optionen | USB-Buchsen |
---|---|
C9900-E190 | USB-A-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-2.0-Port, mit Abdeckkappe IP65 |
C9900-E304 | USB-A-Buchse im Anschlussraum des CP32xx oder CP37xx für einen USB-3.0-Port, mit Abdeckkappe IP65 |
C9900-E283 | IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-3.0-Port, Push-Pull-USB-3.0-Buchse |
C9900-E329 | 1-Port-USB-2.0-Buchse hinter der CFast-/HDD-/SDD-Klappe des CP32xx-1600-00x0 oder CP37xx-1600-00x0 für einen TwinCAT-License-Key-USB-Stick C9900-L100 oder C9900-L101 |
Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, sowie TwinCAT/BSD
Zubehör | |
---|---|
C9900-K364 | Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 2,00 m |
C9900-K271 | Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 5,00 m |
C9900-K272 | Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 10,00 m |
C9900-K275 | Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 5,00 m |
C9900-K276 | Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 10,00 m |
C9900-K277 | Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 20,00 m |
C9900-K363 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 2,00 m |
C9900-K281 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 3,00 m |
C9900-K282 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 5,00 m |
C9900-K283 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10,00 m |
C9900-K284 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 15,00 m |
C9900-K285 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 20,00 m |
C9900-K286 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 30,00 m |
C9900-K287 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 40,00 m |
C9900-K288 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 50,00 m |
C9900-K291 | USB-2.0-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz, USB 2.0, Typ B, Stecker, gerade, IP20, 4-polig – M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, 3,00 m |
C9900-K292 | USB-2.0-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz, USB 2.0, Typ B, Stecker, gerade, IP20, 4-polig – M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, 5,00 m |
C9900-K295 | RS232-Leitung, geschirmt, PVC, 12 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 12-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 3,00 m |
C9900-K296 | RS232-Leitung, geschirmt, PVC, 12 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 12-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 5,00 m |
C9900-K297 | RS232-Leitung, geschirmt, PVC, 12 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 12-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 10,00 m |
C9900-K306 | USB-3.0-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz, Push-Pull V4, USB 3.0, Typ A, Stecker, gerade, IP65/67, 9-polig – USB 3.0, Typ B, Stecker, gerade, IP20, 9-polig, 3,00 m |
C9900-K530,-K552,-K553,-K554 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, feste Verlegung, schwarz, USB A, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig |
C9900-K569,-K570,K577 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG28 + 1 x 2 AWG28 + 1 x 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, USB A, Stecker, gerade, Stift, 9-polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 9-polig |
C9900-K948…K958 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67 |
C9900-K959…K969 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, IP20 |
C9900-K800...K810 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, PUR, 4 x 2 x AWG26/19, schleppkettentauglich, grün, Cat.6A, RJ45, Push-Pull V4, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig |
C9900-K938 | RJ45-Steckverbinder, feldkonfektionierbar, geschirmt, Kunststoff, 0,08…0,22 mm², AWG28…24, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, schwarz/rot, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, Piercing, Ø 4,5…10 mm, 1 Stück |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen