Mehr Flexibilität in der Automationsentwicklung durch Modularisierung und Erweiterungen
![Das Setup mit TwinCAT Package Management ermöglicht eine individuelle und damit schnellere Aktualisierung von einzelnen TwinCAT-Komponenten.](/media/pictures/content-images/products/automation/tc_build_4026_packagemanage_1200x800.png)
Durch ein neuartiges, mediatisiertes Setup kann TwinCAT nicht nur wie bisher in drei Varianten auf einem Industrie-PC installiert werden: Stattdessen können je nach Präferenz spezifische Pakete ausgewählt und anschließend installiert oder auch aktualisiert werden. Neben der Möglichkeit einer unabhängigen Aktualisierung von Komponenten profitieren Kunden gleichzeitig von schnellerer Installation und kürzeren Update-Zeiten.
![Der Support von Microsoft Visual Studio 2022 ist ein weiteres Highlight von TwinCAT 3.1 Build 4026.](/media/pictures/content-images/products/automation/tc_build_4026_visualstudio_1200x800.jpg)
TwinCAT 3.1 Build 4026 kann auch mit Microsoft Visual Studio 2022 verwendet werden. Durch den Support von Microsoft Visual Studio 2022 wird eine 64-Bit-Umgebung für das Engineering bereitgestellt, wodurch mehr Arbeitsspeicher für größere Projekte genutzt werden kann. Die von TwinCAT mitgelieferte XaeShell steht ebenfalls in einer aktualisierten Variante bereit, die auf Microsoft Visual Studio 2022 basiert. TwinCAT 3.1 Build 4026 unterstützt neben Microsoft Visual Studio 2022 auch die Versionen 2017 und 2019.
![Neue TwinCAT-Software wird bereits ab Release TwinCAT 3.1 Build 4026 unterstützen.](/media/pictures/content-images/products/automation/tc_build_new_1200x800.png)
Folgende neue Beckhoff Software basiert zum Release auf TwinCAT 3.1 Build 4026:
- TE1030 TwinCAT 3 Documentation Generation
- TE1130 TwinCAT 3 CAD Simulation Interface
- TE1210 TwinCAT 3 PLC Profiler
- TE6100 TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor
- TC1700 TwinCAT 3 Usermode Runtime
- TC1701 TwinCAT 3 Usermode Runtime: External Control
- TC1702 TwinCAT 3 Usermode Runtime: Fast As Possible
- TF5221 TwinCAT 3 CNC Axes Pack unlimited
- TF5261 TwinCAT 3 CNC Realtime Cycles
- TF6105 TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub
- TF6230 TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP)
- TF6770 TwinCAT 3 IoT WebSockets
- TF6771 TwinCAT 3 IoT OCPP
Neuerungen auf einen Blick
![Produktmanager Dr. Henning Mersch zum neuen TwinCAT 3.1 Build 4026](/media/pictures/multimedia/live-interactive-automation-henning-mersch.jpg)
Eine kurze Vorstellung per Video und die Webinare zum neuen TwinCAT 3.1 Build 4026 vermitteln einen direkten Einstieg in die wichtigsten Neuerungen der Version:
- TwinCAT 3.1 Build 4026 – Was ist neu?
- TwinCAT 3.1 Build 4026 – Einführung (Webinar)
- TwinCAT 3.1 Build 4026 – SPS-Updates (Webinar)
- TwinCAT 3.1 Build 4026 – Package Management (Webinar)
Vorgängerversion TwinCAT 3.1 Build 4024
Die Vorgängerversion von TwinCAT 3.1 Build 4026 ist die Version Build 4024. Sie ist auch weiterhin gültig. Alle Eigenschaften von Build 4024 sind in der neuesten Version 4026 enthalten.
Build 4024: Gesteigerte Effizienz und Durchgängigkeit im Engineering
![Die Multi-User-Funktionalität von TwinCAT erleichtert deutlich die Inbetriebnahme auch komplexer Maschinen und Anlagen.](/media/pictures/content-images/products/automation/multi-user-big-twincat-3.jpg)
- Mehrere Programmierer können gleichzeitig an einem SPS-Projekt arbeiten.
- integrierter Workflow
- verringert die Inbetriebnahmezeit
- hohe Nachverfolgbarkeit