![TE1130 | TwinCAT 3 CAD Simulation Interface](https://multimedia.beckhoff.com/media/te1130__web_preview.png)
Das TwinCAT 3 CAD Simulation Interface ist ein Werkzeug zur einfachen Konfiguration einer Kopplung zwischen TwinCAT und einem 3D-CAD-System. Das Ziel dieser Kopplung ist die Software-in-the-Loop-Simulation (SiL) des Sollablaufes einer Maschine oder Anlage zur Unterstützung einer virtuellen Inbetriebnahme.
Die 3D-Simulation von Maschinen- und Anlagenkomponenten ist zentraler Bestandteil bei der Realisierung einer virtuellen Inbetriebnahme. In der Simulation werden die Bewegungen und Interaktionen der einzelnen verbauten Komponenten im Verbund dargestellt und Kollisionen sowie kritische Anlagenzustände vorab ermittelt. Darüber hinaus wird die Simulation eingesetzt, um Bediener und Instandhalter vorab für den regulären Betrieb zu schulen und anhand simulierter kritischer Maschinenzustände Arbeitsanweisungen zur Fehlerbehebung zu definieren. Typischerweise können auch Presales-Schulungen zur Vertriebsunterstützung von Maschinen bzw. Maschinenkomponenten anhand von 3D-Simulationen durchgeführt werden.
Mit dem TwinCAT 3 CAD Simulation Interface ist die Umsetzung der 3D-Simulation einfach: Es verwendet die Konstruktionsdaten des CAD-Tools und verknüpft sie mit den Automatisierungsdaten. Die Parametrierung dieser Kopplung erfolgt gewohnt einfach per Drag-and-drop. Zur Abbildung komplexer Zusammenhänge kann die Parametrierung beliebig erweitert werden. Eine Software-in-the-Loop-Simulation der Maschinen oder Anlagen bzw. der verbauten Komponenten ist somit auch bei Systemerweiterungen einfach und komfortabel möglich.
Als Wartungslizenz für das Basis-Produkt TE1130 steht TE1131 TwinCAT 3 CAD Simulation Interface Maintenance zur Verfügung. TE1131 beinhaltet beim erstmaligen Kauf bereits einen gültigen Wartungszeitraum von 12 Monaten. In diesem Zeitraum sind funktionale Aktualisierungen der Software möglich. Nach Ablauf der 12 Monate ist die Software weiter uneingeschränkt nutzbar. Neue Funktionen können jedoch nicht mehr eingespielt werden, ohne die Wartungslizenz zu verlängern. Ohne das Basis-Produkt ist TE1131 nicht nutzbar.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | TE1130 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1000 |
Unterstützte CAD-Systeme | Autodesk® Inventor®, weitere in Vorbereitung |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TE1130 | TwinCAT 3 CAD Simulation Interface |
Wartungslizenz | |
---|---|
TE1131 | TwinCAT 3 CAD Simulation Interface Maintenance |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen