![TF6230 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP)](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf6230__web_preview.png)
TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol stellt eine Netzwerkverbindung nach IEC 62439-3 bereit, die transparent von Anwendungen genutzt werden kann. Diese kann sowohl aus der Echtzeit wie auch von Betriebssystem-Anwendungen genutzt werden. Die Schnittstelle ist netzwerkseitig redundant ausgelegt, sodass sich insgesamt eine höhere Verfügbarkeit ergeben kann.
Hierfür werden zwei getrennte Netzwerk-Schnittstellen pro Industrie-PC genutzt und die jeweiligen Netzwerke werden auf Basis von Standard-Netzwerk-Komponenten getrennt aufgebaut, sodass keinerlei Komponente in beiden Netzwerken genutzt wird.
Durch das Protokoll wird eine redundante und transparente Netzwerkverbindung definiert, welche auch überwacht und damit diagnostiziert werden kann. Die Diagnoseinformationen werden in TwinCAT bereitgestellt und können anwendungsspezifisch ausgewertet werden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung Juli 2024
Produktinformationen
Technische Daten | TF6230 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1100 |
Unterstützte Ethernet-Hardware | TwinCAT Real-Time-Ethernet-Hardware, siehe Technische Dokumentation. |
Betriebssystem | Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF6230-0v40 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6230-0v50 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6230-0v60 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6230-0v70 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6230-0v80 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6230-0v81 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6230-0v82 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6230-0v83 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6230-0v84 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6230-0v90 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Plattform-Level 90 (Other) |
TF6230-0v91 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6230-0v92 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6230-0v93 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6230-0v94 | TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen