LösenAnheftenSchließen

TE6100 | TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor

TE6100 | TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor

TE6100 | TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor

TE6100 | TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor

TE6100 | TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor

EMO 2023: Beckhoff Messe-TV

EMO 2023: Beckhoff Messe-TV

Der TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor ist eine Software zum Anzeigen, Anpassen und Anlegen der XML-basierten, formalen Beschreibungsdateien von OPC UA-Informationsmodellen, den sogenannten Nodesets.

Bei der Entwicklung einer Maschine bestehen möglicherweise kundenseitig oder sogar branchenseitig Anforderungen an den OPC UA-Namensraum der Maschine. In diesen Fällen ist es notwendig, Konformität zu einer Companion-Spezifikation oder einem kundenspezifischen Informationsmodell herzustellen, damit die Maschine möglichst reibungslos in ein existierendes und standardisiertes Umfeld integriert werden kann. Falls die genannten Fälle (noch) nicht zutreffen, ist es teilweise erforderlich, einen benutzerdefinierten Namensraum für OPC UA erstellen und verwenden zu können.

Die Entwicklung des Maschinenprogrammes findet in der Regel unabhängig von dem OPC UA-Informationsmodell statt, zu dem eine Konformität hergestellt werden soll. Daher müssen Objekte des Maschinenprogramms mit denen des OPC UA-Informationsmodells verknüpft werden.

Der Nodeset Editor ist die grafische Lösung für diese Herausforderungen und erlaubt:

  • Laden von Nodesets aus Companion-Spezifikationen oder kundenspezifischen Informationsmodellen
  • Erstellen einfacher benutzerdefinierter XML-Nodesetdateien
  • komfortables Verknüpfen der Objekte aus der Steuerung mit denen des geladenen bzw. erstellten Nodesets
  • Einsatz des Nodesets bei neuen und bestehenden Maschinen unter Verwendung des TwinCAT OPC UA Servers

Der Nodeset Editor kann über die Zusatzlizenz TE6101 mit weiteren Funktionen, wie z. B. der automatischen SPS-Codegenerierung, ausgestattet werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTE6100
Benötigte LizenzTC1000
BetriebssystemWindows 10
Bestellangaben
TE6100TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor
Zusatzlizenz (noch nicht verfügbar)
TE6101TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor L2
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen