Das IoT-Produktportfolio wird um die Implementierung eines WebSocket-Clients erweitert. Damit steht neben HTTP und MQTT ein weiteres Protokoll zur Kommunikation aus der TwinCAT 3 SPS zur Verfügung. Zusätzlich gibt es ebenfalls einen WebSocket-Server auf der Steuerung, um sowohl als WebSocket-Client als auch als WebSocket-Server agieren zu können. Das WebSocket-Protokoll eignet sich für eine bidirektionale Verbindung zwischen Server und Client und wird in der Webkommunikation in den Fällen verwendet, in denen der Server aktiv Daten an den Client senden möchte. Dies ist zum Beispiel bei Live-Tickern für Sportereignisse, Support-Chats oder auch bei Messengern der Fall.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6770 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF6770-0v20 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6770-0v30 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6770-0v40 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6770-0v50 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6770-0v60 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6770-0v70 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6770-0v80 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6770-0v81 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6770-0v82 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6770-0v83 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6770-0v84 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6770-0v90 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6770-0v91 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6770-0v92 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6770-0v93 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores |
TF6770-0v94 | TwinCAT 3 IoT WebSockets, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen