LösenAnheftenSchließen

TE1030 | TwinCAT 3 Documentation Generation

TE1030 | TwinCAT 3 Documentation Generation

TE1030 | TwinCAT 3 Documentation Generation

TE1030 | TwinCAT 3 Documentation Generation

TE1030 | TwinCAT 3 Documentation Generation

Die Dokumentation von Maschinen und Produkten ist gesetzlich vorgegeben (z. B. Maschinenrichtlinie, Produktsicherheitsgesetz) und daher für jede Maschine erforderlich. Eine Dokumentation muss zudem konsistent zum aktuellen technischen Stand der Maschine sein: Gibt es z. B. Änderungen am Steuerungscode der Maschine, dann müssen diese auch in der Dokumentation erfasst werden. Um diese Anforderung zu gewährleisten, kann die Dokumentation aus dem aktuellen Stand des Steuerungscodes generiert werden.

Das ermöglicht TE1030 TwinCAT 3 Documentation Generation. Die Erstellung der Dokumentation erfolgt dabei anhand des Projektaufbaus sowie unter Verwendung von spezifischen Markups innerhalb der Kommentare im Steuerungscode, mit denen relevante Informationen markiert werden können. Mithilfe dieser Markups können unter anderem Kommentare als Beschreibung gekennzeichnet, Tabellen oder Listen erstellt, Bilder eingefügt und interne und externe Links erzeugt werden. Um dem Bediener die Erstellung der Dokumentation so einfach wie möglich zu machen, kann für jede POU (Programming Organization Unit) eine Vorschau der Dokumentation erzeugt werden, sodass keine Ausleitung einer kompletten Dokumentation erfolgen muss, um Änderungen sichtbar zu machen.

Das Produkt integriert sich nahtlos in die TwinCAT-Engineering-Umgebung. Zudem sind mit Ausnahme der Markups keine zusätzlichen Kenntnisse erforderlich, damit auch der Anlagenprogrammierer mit geringem Mehraufwand die Dokumentation einer Maschine erstellen und aktuell halten kann.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenTE1030
Benötigte LizenzTE1000
BetriebssystemWindows 10
Bestellangaben
TE1030TwinCAT 3 Documentation Generation

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen