LösenAnheftenSchließen

EtherCAT P-Box | Tabellarische Produktübersicht

EPP1xxx | Digital-Eingang

EPP1xxx | Digital-Eingang

4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter parametrierbar 0…100 ms
EPP1839-0022
8 x M12, mit Diagnose
24 V DC
Filter 3,0 ms
EPP1004-0061
4 x M8
EPP1008-0001
8 x M8
EPP1008-0002
4 x M12
EPP1809-0021
16 x M8
EPP1809-0022
8 x M12
EPP1008-0022
8 x M12
EPP1859-0022
8 x M12
24 V DC
Filter 10 µs
EPP1018-0001
8 x M8
EPP1018-0002
4 x M12
EPP1819-0021
16 x M8
EPP1819-0022
8 x M12
EPP1819-0005
16 x M8, 4-polig
EPP1816-0008
D-Sub, 25-polig
EPP1816-3008
D-Sub, 25-polig, Beschleunigungssensor
EPP1816-0003
Steckverbinder mit Federkrafttechnik
24 V DC
Timestamp
EPP1258-0001
8 x M8, 2-Kanal-Timestamp
EPP1258-0002
4 x M12, 2-Kanal-Timestamp
24 V DC
Zähler
EPP1518-0002
4 x M12, Multifunktionseingang


EPP2xxx | Digital-Ausgang

EPP2xxx | Digital-Ausgang

1-Kanal 4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal 24-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A
EPP2008-0001
8 x M8
EPP2008-0002
4 x M12
24 V DC
Imax  = 0,5 A, Σ 3 A
EPP2008-0022
8 x M12
EPP2809-0021
16 x M8
EPP2809-0022
8 x M12
EPP2839-0022
8 x M12, mit Diagnose
EPP2816-0008
D-Sub, 25-polig
EPP2817-0008
D-Sub, 25-polig
EPP2816-0010
2 x D-Sub, 9-polig
EPP2816-0003
Steckverbinder mit Federkrafttechnik
EPP2816-0004
M16, 19-polig
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 3 A
EPP2028-0001
8 x M8
EPP2028-0002
4 x M12
EPP2038-0001
8 x M8, mit Diagnose
EPP2038-0002
4 x M12, mit Diagnose
25 V AC/30 V DC EPP2624-0002
Relaisausgang, 4 x M12
Stromregelung
LED-Ansteuerung
EPP2596-0002
LED-Ansteuerung, 24 V DC


EPP23xx | Digital-Kombi

EPP23xx | Digital-Kombi

4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Eingänge + Ausgänge
EPP2308-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EPP2308-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EPP2318-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2318-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2328-0001
8 x M8, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3,0 ms
EPP2328-0002
4 x M12, 4 Eingänge + 4 Ausgänge, Imax = 2 A, 3,0 ms
EPP2316-0003
8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 10 µs
EPP2316-0008
8 Eingänge + 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A, D-Sub, 25-polig, 10 µs
24 V DC
Ein-/Ausgänge
EPP2338-0001
8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2338-0002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2338-2002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2339-0021
16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EPP2339-0022
8 x M12, 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EPP2334-0061
4 x M8, 4 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2338-1001
8 x M8, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EPP2338-1002
4 x M12, 8 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 3,0 ms
EPP2349-0021
16 x M8, 16 Ein-/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2349-0022
8 x M12, 16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, 10 µs
EPP2339-0003
16 Eingänge/Ausgänge, Imax = 0,5 A, Steckverbinder mit Federkrafttechnik, 3,0 ms


EPP3xxx | Analog-Eingang

EPP3xxx | Analog-Eingang

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal
Signal
±10 V, 0/4…20 mA
Normsignal
EPP3174-0002
parametrierbar, Differenzeingänge
EPP3184-0002
parametrierbar, single-ended
EPP4374-0002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar
4…20 mA
Normsignal
EPP3184-0802
single-ended, HART
±20 mA EPP4314-1002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs
Temperaturmessung
Widerstandssensor RTD
EPP3204-0002
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000
Temperaturmessung
Thermoelement, mV
EPP3314-0002
Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U
Messbrücke
DMS
EPP3356-0022
24 Bit, Selbstkalibrierung
EPP3504-0023
24 Bit, 10 kSps, Push-in
ERP3504-0022
24 Bit, 10 kSps, M12, Zinkdruckguss
Beschleunigungsmessung
Lage, Vibration, Condition Monitoring, IEPE
EPP3632-0001
16 Bit, 50 kSps, 2 x M8
EPP3752-0000
2 x 3 Achsen
Druckmessung EPP3744-0041
4 Druckeingänge -1…1 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss)
EPP3744-1041
4 Druckeingänge 0…7 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss)


EPP4xxx | Analog-Ausgang

EPP4xxx | Analog-Ausgang

4-Kanal
Signal
±10 V, 0/4…20 mA
Normsignal
EPP4174-0002
parametrierbar
EPP4374-0002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar
±10 V
Normsignal
EPP4304-1002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs
±20 mA EPP4314-1002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs


EPP43xx | Analog-Kombi

EPP43xx | Analog-Kombi

4-Kanal
Signal
±10 V, 0/4…20 mA
Normsignal
EPP4374-0002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar
±10 V
Normsignal
EPP4304-1002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs
±20 mA EPP4314-1002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs


EPP5xxx | Winkel-/Wegmessung

EPP5xxx | Winkel-/Wegmessung

M12 D-Sub
Funktion
SSI-Geber-Interface EPP5001-0002
1 MHz, 32 Bit
Inkremental-Encoder-Interface RS422 EPP5101-0002
32/16 Bit, 5-V-DC-Sensorversorgung, M12, 4 Mio. Inkremente/s
EPP5101-0011
32/16 Bit, 5-V-DC-Sensorversorgung, D-Sub, 4 Mio. Inkremente/s
EPP5101-1002
32/16 Bit, 24-V-DC-Sensorversorgung
Inkremental-Encoder-Interface 24 V DC EPP5151-0002
32/16 Bit


EPP6xxx | Kommunikation

EPP6xxx | Kommunikation

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal Andere
Funktion
Serielle Schnittstelle EPP6001-0002
RS232, RS422/RS485, 5 V DC/1 A
EPP6002-0002
RS232, RS422/RS485
IO-Link-Master EPP6224-0522 Neu
Class A, 4 Ports, Timestamp
EPP6228-0022
Class A, 8 Ports
2 x 16 Charakter-Display EPP6090-0000
Displaybox


EPP7xxx | Kompakte Antriebstechnik

EPP7xxx | Kompakte Antriebstechnik

< 3 A > 3 A
Funktion
Schrittmotormodul EPP7041-1002
Imax = 1,5 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
EPP7041-3002
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkremental-Encoder
DC-Motor-Endstufe EPP7342-0002
Imax = 3,5 A, 48 V DC


EPPxxxx | System

EPPxxxx | System

Funktion
Identifizierung EPP1111-0000
mit ID-Switch
EtherCAT P-Diagnose EPP9022-0060
4 x Diagnose (US, UP, IS, IP)
Wandler
EtherCAT P auf EtherCAT
EPP9001-0060
EtherCAT P-/EtherCAT-Connector mit Spannungsweiterleitung
Abzweige EPP1322-0001
3 Ports, mit Einspeisung
EPP1332-0001
3 Ports, mit Auffrischung
EPP1342-0001
3 Ports
Wandler
EtherCAT auf EtherCAT P
EPP1321-0060
EtherCAT zu EtherCAT P
Powerverteiler
ENP auf EtherCAT P
EP9224-0037
4-Kanal, ENP B17, ENP auf EtherCAT P
TwinSAFE SC EPP9022-9060
4 x Diagnose (US, UP, IS, IP), TwinSAFE SC