Die EtherCAT P-Box EPP3752-0000 verfügt über zwei interne 3-Achs-Beschleunigungssensoren mit 10 Bit und einen wählbaren Messbereich von ±2 g, ±4 g, ±8 g und ±16 g. Die Abtastfrequenz beträgt 1 Hz bis 5 kHz. Die Einsatzmöglichkeiten erstrecken sich über Vibrations- und Schock-/Schwingungserfassung, aber auch eine Neigungserfassung in allen drei Achsen ist möglich. Durch die Messung mit zwei um jeweils 90° versetzte Sensoren kann die Steuerung eine Plausibilitätsprüfung der Daten durchführen. Erweiterte, integrierte Filterfunktionen erlauben eine Vorverarbeitung und Skalierung der erfassten Daten, um Störungen herauszufiltern und die Steuerung zu entlasten.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPP3752-0000 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt |
Anzahl Eingänge | 2 x 3 |
Anschluss Eingänge | interne 3-Achs-Beschleunigungsensoren |
Sensoren | ±2…16 g, programmierbar |
Auflösung | 10 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Abtastrate | 200 Hz bis zu 5 kHz |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Distributed Clocks | – |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung US |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
Potenzialtrennung | 500 V |
Besondere Eigenschaften | erweiterte Filterfunktionalitäten, Neigungsmessung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |