LösenAnheftenSchließen

EPP3204-0002 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, M12

EPP3204-0002 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, M12

EPP3204-0002 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, M12

EtherCAT P-Signaleingang
EtherCAT P-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
1 | RL+
2 | R+
3 | RL-
4 | R-
5 | Shield
2-Leiter
3-Leiter
4-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EPP3204-0002 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, M12

EPP3204-0002 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, M12

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

Die EtherCAT P-Box EPP3204-0002 mit analogen Eingängen erlaubt den direkten Anschluss von Widerstandssensoren. Die Schaltung der Baugruppe kann Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiteranschlusstechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Baugruppe kann auch zur reinen Widerstandsmessung eingesetzt werden; die Ausgabe erfolgt dann direkt in Ohm. Die Standardeinstellung der Baugruppe ist: Auflösung 0,1 °C im Temperaturbereich der Pt100-Sensoren in 2-Leiteranschlusstechnik. Sensorstörungen, wie z. B. Drahtbruch, werden über Error-LEDs angezeigt. Die Baugruppe verfügt über vielfältige Features, wobei die Defaultwerte so gewählt wurden, dass eine Konfiguration meist nicht erforderlich ist. Die Eingangsfilter und damit verbunden die Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar, mehrere Datenausgabeformate stehen zur Wahl. Die Skalierung der Eingänge kann bei Bedarf verändert werden, eine automatische Grenzwertüberwachung steht ebenfalls zur Verfügung. Parametriert wird über EtherCAT.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEPP3204-0002
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
Anzahl Eingänge4
AnschlusstechnikM12-Buchse für 2-, 3- und 4-Leiteranschlusstechnik, Voreinstellung: 2-Leiter
Wandlungszeit800 ms bis 2 ms, siehe Dokumentation, Voreinstellung: ca. 85 ms
Auflösung0,1 °C pro Digit
SensorartenPt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1,2/4 kΩ)
SignaltypPt100
Messbereich-200…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,5 °C (bei 4-Leiter-Pt-Sensoren)
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Distributed Clocks
Messstrom0,5 mA typ.
Eingangsfilter5 Varianten, konfigurierbar
Sensorversorgung
Stromaufnahme aus US100 mA typ.
Potenzialtrennung500 V
Besondere EigenschaftenDrahtbrucherkennung
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Gewichtca. 165 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm