Die EtherCAT P-Box ERP3504-0022 wurde für die Auswertung von Messbrücken in Voll-, Halb- und Viertelbrückenkonfiguration außerhalb des Schaltschranks entwickelt. Darüber hinaus unterstützt sie die Messbereiche Potentiometer, Pt1000 (RTD) und ±10 V. Sie ist wie die EPP3504-0023 von der EtherCAT-Klemme ELM3504 abgeleitet und verfügt ebenfalls über eine Samplingrate von 10.000 Sps, interne schaltbare Ergänzungswiderstände und eine integrierte, parametrierbare Brückenspeisung. Darüber hinaus besitzt sie die gleichen technologischen Eigenschaften wie die ELM3x0x-Klemmen, d. h. es sind alle Parameter per EtherCAT über das CoE-Verzeichnis einstellbar.
Die ERP3504-0022 ist als IP67-Produkt für den Einsatz nahe am Messungsort ausgelegt und durch das Metallgehäuse schützend gegenüber Störungen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Systemdaten | |
---|---|
Messbrücke (DMS) | ¼-Brücke (1000/350/120 Ω), ½-Brücke (±16/8/4/2 mV/V), Vollbrücke (±32/8/4/2 mV/V), interne Brückenergänzung und -speisung einstellbar 0…5 V (2-/3-/4-/5-/6-Leiteranschluss), Shunt-Kalibrierung |
Spannungsmessung | ±10 V, ±80 mV, 0…10 V |
Potentiometer-Messung | Potentiometer ≥ 1 kΩ, Speisung integriert und einstellbar 0…5 V |
Temperaturmessung (RTD) | Pt1000 |
Technische Daten | ERP3504-0022 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt |
Anzahl Kanäle | 4 |
Anschluss Eingänge | 4 x M12-Stecker, 8-polig, geschirmt |
Technik | Widerstandsbrücke, Dehnungsmessstreifen (DMS) |
Signaltyp | differenziell |
Anschlusstechnik | 2-/3-/4-/5-/6-Leiter |
Max. Samplingrate | max. 100 µs/10 kSps (je Kanal, simultan) |
Oversampling-Faktor | n = 1…100 wählbar (max. 10 kSamples/s) |
Innenwiderstand | > 4 MΩ |
Messfehler/Unsicherheit | < ±1000 ppm/±0,1 % typ. in einigen Messbereichen, bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert, siehe Dokumentation |
Temperaturkoeffizient | bis zu < 1 ppm/K typ. in einigen Messbereichen, siehe Dokumentation |
Funktionsdiagnose | ja |
Anschlussdiagnose | Drahtbruch/Kurzschluss |
Distributed Clocks | ja, Genauigkeit << 1 µs |
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Potenzialtrennung Kanal/Kanal | nein |
Potenzialtrennung Kanal/Bus | 707 V DC (Typprüfung) |
Potenzialtrennung Kanal/SGND | 707 V DC (Typprüfung) |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Stromaufnahme aus US | 150 mA typ. |
Stromaufnahme aus UP | keine (nur Diagnose-LED, Sensoren werden aus Us versorgt) |
Gewicht | ca. 250 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Thermische Verlustleistung | 3 W typ. |
Besondere Eigenschaften | ExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | 16 x M8, 8 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | Zinkdruckguss |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungslöcher Ø4,5 mm für M4 |