LösenAnheftenSchließen

EPP2596-0002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-LED-Ausgang, 24 V DC, 3 A, M12

EPP2596-0002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-LED-Ausgang, 24 V DC, 3 A, M12

EPP2596-0002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-LED-Ausgang, 24 V DC, 3 A, M12

EtherCAT P-Signaleingang
EtherCAT P-Signalausgang
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
X01
1 | LED+
2 | n.c.
3 | LED-
4 | n.c.
5 | Shield

X02
1,2 | 24 V LED
3,4 | GND LED
5 | Shield

X03
1 | 24 V Cam
2 | TrigIn
3 | GNDS
4 | TrigOut
5 | Shield

X04
1 | 24 V Cam
2 | TrigIn
3 | GNDS
4 | TrigOut
5 | Shield
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EPP2596-0002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-LED-Ausgang, 24 V DC, 3 A, M12

EPP2596-0002 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-LED-Ausgang, 24 V DC, 3 A, M12

Die LED-Ansteuerungsbox EPP2596-0002 enthält ein flexibles Netzteil, das die LED mit dem gewünschten Strom und der gewünschten Spannung versorgt. Somit sind Anwendungen von Dauerlicht bis hin zu kurzen Lichtpulsen im kHz-Bereich möglich. Jeder Einzelblitz kann per Distributed Clocks/Timestamp von der Steuerung kontrolliert ausgelöst werden. Die EPP2596-0002 verfügt über einen Triggerausgang, um Kameras auszulösen, und eine hochwertige und schnelle Strom- und Spannungsregelung, sodass z. B. auch Zeilenkameras eine konstante Beleuchtung erhalten. Umfangreiche Echtzeit-Diagnose, wie Eingangsstrom/-spannung und Ausgangsstrom/-spannung, erlauben eine detaillierte Kontrolle der LED-Lichtstärke. Somit sind auch Überblitz-Anwendungen mit kurzen Hochstrompulsen durch die LED möglich. Wenn der eingestellte Lastkorridor, z. B. durch Lastfehler, verlassen wird, schaltet sich die EPP2596-0002 zum Schutz der LED rückstellbar ab.

 

Besondere Eigenschaften:

  • geeignet für Vision-Applikationen an Beleuchtung bis 24 V DC
  • max. Ausgangsstrom von 0…3 A im Pulsbetrieb/0…1,2 A im Dauerbetrieb
  • verschiedene Betriebsarten möglich
    • Dauerbetrieb (Strom-und Spannungsausgabe, PWM)
    • Impulsbetrieb
    • RGB/Common-Anode-Betrieb
  • Unterstützung der XFC-Technologie Timestamp
  • synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenEPP2596-0002
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
Anzahl Ausgänge1
Anschluss AusgängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.0…3 A im Pulsbetrieb (abh. von Ausgangsspannung und Duty Cycle)
0…1,2 A im Dauerbetrieb
Triggerausgang (an Kamera)24 V DC
Triggereingang (von Kamera)24 V DC
SchaltzeitenTON: < 1 µs typ., TOFF: < 1 µs typ., Pulse ab 25 µs…10 s
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
AusgangsspannungDauerlichtbetrieb : 0…UIN
Dauerlichtbetrieb PWM: 0…(UIN - 0,5 V)
Pulsbetrieb (0…2 A): 0…(UIN - 2 V)
Pulsbetrieb (3 A*): 0…(UIN - 3 V)
*lineares Verhalten der maximalen Ausgangsspannung zwischen 2 A und 3 A
Stromaufnahme aus US100 mA typ.
Potenzialtrennung500 V
Besondere EigenschaftenBetriebsmodi Konstantspannung, Konstantstrom, PWM, umfangreiche Echtzeit-Diagnose, LED-Dauerbetrieb, RGB/Common-Anode-Betrieb
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm