LösenAnheftenSchließen

EPP1816-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, IP20-Stecker

EPP1816-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, IP20-Stecker

EPP1816-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, IP20-Stecker

EtherCAT P-Signaleingang
EtherCAT P-Signalausgang
Steckverbinder für Signalanschluss
(Eingang)
Steckverbinder für Signalanschluss
(Eingang)
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
+ 24 V
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3
Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6
Eingang 7
Eingang 8
0 V
+ 24 V
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3
Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6
Eingang 7
Eingang 8
0 V
+ 24 V
1-Leiter
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EPP1816-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, IP20-Stecker

EPP1816-0003 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 10 µs, IP20-Stecker

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

Die EtherCAT P-Box EPP1816-0003 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über Steckverbinder mit Federkrafttechnik, optional erhältlich in 1- und 3-poliger Ausführung. Durch die kompakte Steckebene lassen sich mit der EPP1816-0003 auf kleinstem Raum sechzehn Signale aus dem Feld per EtherCAT übertragen. Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US mit 0,5 A kurzschlussfest versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet.

Die Baugruppe wird ohne Steckverbinder ausgeliefert.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEPP1816-0003
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
SpezifikationEN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge16
Anschluss EingängeSteckverbinder mit Federkrafttechnik
Nennspannung Eingänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter10 µs
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Distributed Clocksja
Sensorversorgungaus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Stromaufnahme aus US100 mA typ.
Potenzialtrennung500 V
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm