LösenAnheftenSchließen

EPP3184-0802 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12, HART

EPP3184-0802 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12, HART

EPP3184-0802 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12, HART

EtherCAT P-Signaleingang
EtherCAT P-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
1 | Sensor Supply UP
2 | Input +
3 | GNDP
4 | reserved
5 | Shield
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EPP3184-0802 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12, HART

EPP3184-0802 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12, HART

Die analoge EtherCAT P-Box EPP3184-0802 erlaubt den direkten Anschluss HART-fähiger Feldgeräte. Sie versorgt im Feld befindliche Messumformer und überträgt deren analoge Messsignale galvanisch getrennt zum Automatisierungsgerät. Überlastung und Drahtbruch signalisieren die Error-LEDs, weiterhin informieren LEDs über den Zustand der HART-Kommunikation und signalisieren etwaige Kommunikationsfehler.

 

Das HART (Highway-Adressable-Remote-Transducer)-Protokoll ermöglicht eine Zweiwegekommunikation durch digitalen Datentransfer über die analoge 4…20-mA-Verdrahtung. Auf diese Weise können neben dem analogen Stromsignal noch weitere Daten über das überlagerte digitale Signal mit dem Feldgerät ausgetauscht werden.

 

Die HART-Kommunikation kann darüber hinaus für das FDT/DTM-Konzept genutzt werden. Der TwinCAT-FDT-Container erlaubt die Einbindung von Feldgeräte-DTMs direkt in das TwinCAT-Engineering. Hierdurch stehen Feldgerätekonfiguration und -diagnose bereits in der Entwicklungsumgebung zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenEPP3184-0802
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
Anzahl Eingänge4 (single-ended)
Anschluss EingängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Signaltyp4…20 mA
Innenwiderstand250 Ω typ.
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Distributed Clocksja
Eingangsfilterkonfigurierbar
SpezifikationHART (Version 7)
Sensorversorgungaus Lastspannung UP
Stromaufnahme aus US100 mA typ.
Potenzialtrennung500 V
Besondere EigenschaftenStandard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung, NE43 NAMUR
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Gewichtca. 165 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm