增量編碼器在許多應用中已不可或缺,它們多半體積小而且價格便宜。倍福推出 EL51xx 終端模組系列新產品,使用 RS422 和 TTL 訊號分析 5 V 增量編碼器,在節省空間和降低成本前提下,達成以控制系統分析增量訊號的目標。
整合最新技術的四款體積小巧新產品,使現有產品組合更加齊全。每個 EtherCAT 終端模組均有一個整合式感測器電源,可規劃為 5 V、12 V 或 24 V,並能與 RS422、5 V TTL 以及開路集極編碼器搭配使用。運用內部上拉電阻,不需由外部配線即可進行開路集極分析。增加 24 V 數位輸入點,可用於儲存、鎖定和設置計數器數值。EtherCAT 的分散式時脈 (DC) 精準度高,可同步讀取位置值。另外並整合旋轉軸功能、工件測量和靜止監控等多種功能,使終端模組能夠直接支援其他更深入的應用。
Ms. Amy Chen
Beckhoff Automation Co., Ltd.
永春路38-2號
南屯區
台中市
408
台灣
+886 4 2252-9900
+886 4 2252-9911
info@beckhoff.com.tw
www.beckhoff.com/zh-tw/