Gli encoder incrementali, economici e di piccole dimensioni, sono diventati indispensabili per numerose applicazioni. Consapevole di tale importanza, Beckhoff offre l’ampia serie di morsetti EtherCAT EL51xx per l'analisi degli encoder incrementali a 5 V con segnali RS422 e TLL. Grazie ai quattro nuovi I/O estremamente compatti e ad alte prestazioni, ora l'analisi dei segnali incrementali nel controller è ancora più compatta ed economica.
I quattro nuovi morsetti EtherCAT rilevano segnali incrementali con frequenze elevate, fino a 5 Mhz, e offrono numerose possibilità di parametrizzazione e funzioni integrate che ne permettono un adattamento ottimale alle attività del controller.
Ogni singolo morsetto EtherCAT è dotato di un’alimentazione di sensori integrata, parametrizzabile a 5, 12 o 24 V. È possibile collegare encoder con interfaccia differenziale RS422, TTL a 5 V o open collector. Grazie alle resistenze di pull-up interne, per la gestione di interfacce open collector non è richiesto alcun cablaggio esterno. Gli ingressi digitali a 24 V aggiuntivi servono per memorizzare, bloccare e modificare il valore di conteggio. Le numerose funzioni integrate, come per es. la funzione per asse rotativo, la misurazione dei pezzi in lavorazione e il monitoraggio dei tempi di fermo, consentono la pre-elaborazione dei dati direttamente nel terminale. Inoltre, è disponibile anche la misurazione di periodo, frequenza e velocità con una risoluzione di 10 ns. Infine, è stata implementata una misurazione del duty cycle del segnale in ingresso. In presenza di assi dinamici, la funzione opzionale di interpolazione con microincrementi permette di rilevare le posizioni degli assi in modo ancora più preciso. La lettura sincrona del valore di posizione e di altri dati di processo nel sistema EtherCAT è resa possibile dai clock distribuiti ad alta precisione di EtherCAT. Questo consente una sincronizzazione semplice e precisa delle attività del controller. La serie EL51xx è stata ampliata con i seguenti morsetti EtherCAT:
- EL5102: interfaccia encoder incrementale a 2 canali, 5 V (RS422, TTL, open collector)
- EL5112: interfaccia encoder incrementale a 2 canali, 5 V (RS422 2 x AB o 1 x ABC, TTL, open collector)
- EL5122: interfaccia encoder incrementale a 2 canali, 5 V single-ended (TTL, open collector)
- EL5131: interfaccia encoder incrementale a 1 canale, 5 V con due uscite 24 V DC parametrizzabili
![Ms. Elena Briganti](/media/pictures/contact/elena-briganti.jpg)
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia