Os encoders incrementais se tornaram indispensáveis em muitas aplicações devido à sua compactação e baixo preço. A Beckhoff atende a essa necessidade importante com a série abrangente de cartões EtherCAT EL51xx para análise de codificadores incrementais de 5V via sinais RS422 e TTL. Com sua extensão por quatro I/Os altamente compactos e de alto desempenho, a análise de sinais incrementais no controlador agora pode ser implementada de uma maneira ainda mais econômica e com economia de espaço.
Os quatro novos cartões EtherCAT adquirem sinais incrementais com altas frequências de até 5 MHz e apresentam inúmeras opções de parametrização e funções integradas que permitem uma adaptação ideal às tarefas de controle.
Cada cartão EtherCAT oferece uma alimentação do sensor integrada, parametrizável para 5, 12 ou 24V. Codificadores com diferencial RS422, 5V TTL ou interface de coletor aberto podem ser conectados. Com base em resistores pull-up internos, nenhuma fiação externa é necessária para análise de coletor aberto. Entradas digitais adicionais de 24V são usadas para salvar, bloquear e definir o valor do contador. Uma ampla gama de funções integradas, como funcionalidade de eixo rotativo, medição de peças e monitoramento de paralisação, também permitem o pré-processamento de dados diretamente no terminal. Além disso, a medição de período, frequência e velocidade com uma resolução de 10ns também está disponível. Adicionalmente, uma medição do ciclo de trabalho do sinal de entrada está implementada. Devido à funcionalidade opcional de microincremento de interpolação, os terminais podem determinar posições de eixo ainda mais precisas para eixos dinâmicos. A leitura sincronizada dos valores de posição com outros dados de processo no sistema EtherCAT é realizada por meio de distributed clocks EtherCAT de alta precisão. Isso permite a sincronização simples e precisa das tarefas do controlador. A linha EL51xx é estendida pelos seguintes cartões EtherCAT:
- EL5102: interface de encoder incremental de 2 canais, 5V (RS422, TTL, coletor aberto)
- EL5112: interface de encoder incremental de 2 canais, 5V (2 x AB ou 1 x ABC RS422, TTL, coletor aberto)
- EL5122: interface de encoder incremental de 2 canais, 5V de terminação única (TTL, coletor aberto)
- EL5131: interface de encoder incremental de 1 canal, 5V com duas saídas parametrizáveis 24 Vcc
![Ms. Bárbara Barreiros de Almeida](/media/pictures/contact/barbara-barreiros-de-almeida.jpg)
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/